Para encontrar peças compatíveis.

Para encontrar peças compatíveis.

Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

Preencha seus dados fiscais a qualquer momento aqui.
HomeMaterial RodanteComponentes de EsteiraConjuntos de Elo461-3810: Elo da esteira de 45 juntas
HomeMaterial RodanteComponentes de EsteiraConjuntos de Elo461-3810: Elo da esteira de 45 juntas

461-3810: Elo da esteira de 45 juntas

Conjunto do Elo do Tipo Reforçado Geral

Marca: Cat

Imagens do Produto

461-3810: Elo da esteira de 45 juntas
461-3810: Elo da esteira de 45 juntas
461-3810: Elo da esteira de 45 juntas
461-3810: Elo da esteira de 45 juntas

461-3810: Elo da esteira de 45 juntas

Conjunto do Elo do Tipo Reforçado Geral

Marca: Cat

Peças incluídas neste kit

No momento, não há peças associadas a este kit.

Se precisar obter informações adicionais,

Acesse nosso site

.

DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis

Descrição do número de série 461-3810

Descrição:
As peças do Tipo Reforçado Geral Cat® oferecem um preço de compra inicial competitivo com vida útil competitiva em comparação com padrões do setor para aplicações segmentadas.

Atributos:
As peças do tipo Reforçado Geral têm o suporte da Garantia de Peças Cat® padrão.
As peças do tipo Reforçado Geral atendem às expectativas do setor quanto à durabilidade e tecnologia.

Aplicação:
As peças do tipo Reforçado Geral foram projetadas para aplicações moderadas e leves e para utilização inferior.
Consulte o manual do proprietário ou entre em contato com o Revendedor Cat local para obter mais informações.

Advertência:Este produto pode expor você a produtos químicos, incluindo chumbo e compostos de chumbo, que são conhecidos no Estado da Califórnia por causar câncer e defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Para mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov

Especificações para número de peça 461-3810

Unidades de Medida

EUAMétrica

Track Pitch (in):

7,985

Shoe Bolt Hole Spacing A (in):

2.835

Shoe Bolt Hole Spacing C (in):

7.047

Rail To Bushing OD (in):

1.26

Bushing OD (in):

2.52

Link Outside Spread (in):

7.295

Rail To Pin Boss OD (in):

1.354

Bolt Hole Diameter (in):

0.827

Shoe Bolt Hole Spacing B (in):

5.079

Link Inside Spread Sprocket (in):

3.346

Pin Length (in):

9.055

Link Height (in):

4.528

Link Inside Spread Roller (in):

4.083

Modelos Compatíveis para número de peça 461-3810

No momento, não há nenhuma informação de compatibilidade dessa peça.

Legenda

Legenda

Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto