Preencha seus dados fiscais a qualquer momento aqui.
HomeMaterial RodanteComponentes de EsteiraConjuntos de Elo395-3570: Elo da Esteira Selada e Lubrificada de Tombamento de 215,9 mm
HomeMaterial RodanteComponentes de EsteiraConjuntos de Elo395-3570: Elo da Esteira Selada e Lubrificada de Tombamento de 215,9 mm

Comparar Peças Alternativas

Tombamento da Esteira (pol)

Shoe Bolt Hole Spacing A (in)

Shoe Bolt Hole Spacing C (in)

Descrição

395-3570

Essa peça:

8,5

3

7.252

O Elo da Esteira Selada e Lubrificada Cat® de 52 Juntas para retenção de pino positivo retém os pinos da esteira de forma segura enquanto fornece lubrificação contínua no material rodante

609-0880

Essa peça:

8,5

3

7.25

Conjunto de Elo da Esteira Lubrificada com Graxa (GLT, Grease Lubricated Track) com 52 Juntas Cat®, Retenção de Pino Positivo (PPR2, Positive Pin Retention), Tombamento: 216 mm

Peças relacionadas

301-2307: CONJ DE ELO EST

Conjunto de Elos Lubrificados com Graxa

609-0896: Conjunto do Elo da Esteira (GLT)

Conjunto de Elo da Esteira Lubrificada com Graxa (GLT, Grease Lubricated Track) com 49 Juntas Cat®, Retenção de Pino Positivo (PPR2, Positive Pin Retention), Tombamento: 216 mm

301-2287: CONJ DE ELO EST

Conjunto de Elos Lubrificados com Graxa

201-9119: Elo da Esteira de Tombamento de 215,9 mm

O Elo da Esteira com 49 Juntas Cat® para esteira lubrificada com graxa conecta as sapatas da esteira e permite o engraxamento regular para manter a lubrificação adequada

558-2434: Link Assembly

Cat® Link Assembly GLT4, Press Fit Master, 49 Sections, PPR2, SALT, 215.9mm Track Pitch

598-2761: Conjunto do Elo-Esteira

Montagem da Esteira Lubrificada com Graxa Tipo Reforçado Geral (PPR3)

216-1556: Conjunto do Elo

Conjunto de Elos Lubrificados com Graxa

213-1971: Montagem do Elo

Conjunto do Elo da Esteira Lubrificada com Graxa

395-3569: CONJ ELO DA ESTEIRA

Conjunto de Elos Lubrificados com Graxa

609-0876: Montagem do Elo

Cat® Link Assembly GLT4, PPR2, 56 Sections, PPR2, SALT, 215.9mm Track Pitch

Legenda

Legenda

Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto