Zaloguj się
Główny sworzeń gąsienicy uszczelnionej
Marka: Cat
Główny sworzeń gąsienicy uszczelnionej
Marka: Cat
9,811
0
0.807
Sworzeń główny gąsienic Cat® o długości 249,2 mm w podwoziu
9,805
0
0.807
Cat® Undercarriage Track Link Pin is connects the individual track links of a tracked vehicle, enabling smooth and reliable movement
9,803
0
1.063
Sworzeń ogniwa gąsienicy Cat® o średnicy 47,68 mm do tulei gąsienicy
9,803
0
1.063
Sworzeń główny gąsienicy Cat® o średnicy 47,68 mm w podwoziu
9,805
0
1.417
Główny sworzeń gąsienicy Cat® do smarowanej gąsienicy (GLT), przymusowa blokada sworzni (PPR2), długość: 249 mm, średnica: 47.7 mm
Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.
Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.
Regenerowane
Niepodlegające zwrotowi
Zestaw
Wymienione