Als u onderdelen zoekt die passen.

Als u onderdelen zoekt die passen.

Zoeken op onderdeelnummer of benaming

Winkel selecteren

Machine toevoegen

U kunt hier uw belastinggegevens vervolledigen.
StartBevestigingsmiddelen, afdichtingen en verbruiksartikelenO-Ringsets610-1950: O-RINGAFDICHTINGSKIT; FITTINGEN, ORFS
StartBevestigingsmiddelen, afdichtingen en verbruiksartikelenO-Ringsets610-1950: O-RINGAFDICHTINGSKIT; FITTINGEN, ORFS

610-1950: O-RINGAFDICHTINGSKIT; FITTINGEN, ORFS

O-ringafdichtingskit: ORFS-afdichtingen, 8 maten, 120 afdichtingen, FKM, 90 Duro

Merk: Cat

Productafbeeldingen

610-1950: O-RINGAFDICHTINGSKIT; FITTINGEN, ORFS
610-1950: O-RINGAFDICHTINGSKIT; FITTINGEN, ORFS

610-1950: O-RINGAFDICHTINGSKIT; FITTINGEN, ORFS

O-ringafdichtingskit: ORFS-afdichtingen, 8 maten, 120 afdichtingen, FKM, 90 Duro

Merk: Cat

Onderdelen in deze set

Geen resultaten beschikbaar.

228-7095: 41,54 mm buitendiameter O-ring afdichting

Aantal: 15

228-7088: 11,23 mm buitendiameter O-ringafdichting

Aantal: 15

228-7091: 19,28 mm O-ringafdichting met buitendiameter

Aantal: 15

228-7093: 27,22 mm buitendiameter O-Ringafdichting

Aantal: 15

228-7094: 33,57 mm O-ringafdichting met buitendiameter

Aantal: 15

228-7090: 16 mm O-ringafdichting met buitendiameter

Aantal: 15

228-7092: 22,5 mm O-ringafdichting met buitendiameter

Aantal: 15

646-5778: 171 mm lange afdichtingsprikker

Aantal: 1

228-7089: 12,83 mm O-ringafdichting met buitendiameter

Aantal: 15

1 tot 9 van 9 weergeven

BeschrijvingSpecificatiesCompatibele modellen

Beschrijving voor onderdeelnummer 610-1950

Beschrijving: Cat® afdichtingskits voor algemeen gebruik bieden maximaal gemak voor veelgebruikte O-ringformaten, waardoor er minder afzonderlijke afdichtingen hoeven te worden besteld. De kit wordt geleverd in een overzichtelijke, robuuste plastic container met individuele compartimenten en kan worden vergrendeld voor opslag en bescherming tegen verontreinigingen. Kenmerken: Cat® O-ringen zijn gemaakt van materialen die zijn afgestemd op de vloeistoffen, temperaturen en drukken in Cat motoren en machines om betrouwbare prestaties te leveren in de meest veeleisende toepassingen. Cat O-ringen zijn uw beste oplossing voor uw behoeften aan O-ringen voor apparatuur van Cat en andere mobiele apparatuur. Bescherm uw investering met originele Cat afdichtingen. Toepassing: O-ringen worden gebruikt in veel statische en dynamische verbindingen in Cat machines en motoren.

Specificaties voor onderdeelnummer 610-1950

Meeteenheden

VSMetrisch

Temperatuur (°F):

-40° - 300°

Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 610-1950

GRAAFMACHINE

320

Sleutel

Sleutel

Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen