Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.
Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.
Nyprodusert
Ikke-returnerbar
Sett
Byttet
Cat®-fjærer oppfyller eller overgår de høyeste industristandardene for styrke og holdbarhet. Hvert parti er testet for å sikre at det forblir slik, og gir deg best mulig ytelse fra Springs til best mulig pris.
Spiralformet fjær for å fungere med en spenningsbelastning der fjæren strekker seg etter hvert som mer belastning legges til. Vårt brede utvalg av forlengelsesfjærer støtter et bredt spekter av produktapplikasjoner.
En spiralformet fjær designet for både kompresjon og spenning, der fjæren komprimeres (blir kortere) når mer vekt påføres. Vårt brede utvalg av fjærdiametre, lengder og lastekapasitet gjør at du kan få de beste kompresjonsfjærene for ditt spesifikke bruksområde.
Viser 1 - 16 av 1200
Cat® Check Valve Spring exerts a force to keep the check valve closed when there is no flow and to assist in opening the valve when there is a flow
Cat
Materiale
Legeringsblanding: Metall
Cat® Hydraulic Control Check Valve Spring exerts the necessary force to keep the check valve closed under normal conditions, preventing the reverse flow
Cat
Material
Alloy Mixed: Metal
Cat® Control Valve Plunger Spring functions by exerting force on the plunger, which in turn controls the opening and closing of the hydraulic valve
Cat
Material
Alloy Mixed: Metal
1 til 16 av 1200 resultater
1 til 16 av 1200 resultater
SLIPP Å GJETTE NÅR DU SKAL UTFØRE REPARASJONER
Enten du skal feilsøke en feilmelding, få trinnvis reparasjonsveiledning eller sikre at du har de rette delene, omfatter SIS2GO-appen fra Cat® alt du trenger for å reparere utstyret ditt uten problemer.
SLIPP Å GJETTE NÅR DU SKAL UTFØRE REPARASJONER
Enten du skal feilsøke en feilmelding, få trinnvis reparasjonsveiledning eller sikre at du har de rette delene, omfatter SIS2GO-appen fra Cat® alt du trenger for å reparere utstyret ditt uten problemer.