ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.
ಹೋಮ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಪರಿಕರಗಳುಬಕೆಟ್ ಟೀತ್ ಮತ್ತು ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಟೂತ್ ಬಾರ್ಸ್626-9537: ಬೋಲ್ಟ್-ಆನ್ ಎಡ್ಜ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬಳಸಲು 1824 mm ಟೂತ್ ಬಾರ್ ಕಿಟ್
ಹೋಮ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಪರಿಕರಗಳುಬಕೆಟ್ ಟೀತ್ ಮತ್ತು ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಟೂತ್ ಬಾರ್ಸ್626-9537: ಬೋಲ್ಟ್-ಆನ್ ಎಡ್ಜ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬಳಸಲು 1824 mm ಟೂತ್ ಬಾರ್ ಕಿಟ್

ಐಟಂಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ

ಯಾವುದೇ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.

159-0330: ಟೂತ್‌ಬಾರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ (ಅರ್ಧ ಬಾಣ) (60")

ಪ್ರಮಾಣ: 1

2J-3507: 1''-8 ಹೆಕ್ಸ್ ನಟ್

ಪ್ರಮಾಣ: 2

3B-4516: ಸ್ಲೈಡ್ ಲಾಕ್ ಲಾಕ್ ವಾಷರ್

ಪ್ರಮಾಣ: 2

8S-9093: 1'-8 x 2 1/4' 'ಹೆಕ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್

ಪ್ರಮಾಣ: 2

4ರಲ್ಲಿ1ರಿಂದ4ವರೆಗೆತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

ವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು

ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 626-9537 ಗಾಗಿ ವಿವರಣೆ

ನಾವು ಇನ್ನೂ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 626-9537 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್

Width Between Sidebars (in):

59.843

ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 626-9537 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ಮಲ್ಟಿ ಟೆರೈನ್ ಲೋಡರ್

267 257D 277B 277D 277C 297D 297C 257 297D2 287C2 257D3 247 297D XHP 287 277C2 247B3 267B 287C 287B 287D 277 297D2 XHP 257B3

ಕಾಂಪಾಕ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಲೋಡರ್

249D 289D 289C 279C2 289D3 255 259D3 279D3 265 249D3 299D XHP 259D 239D 299D 299C 279D 279C 259B3 239D3 299D3 XE 289C2 299D3 299D2 299D2 XHP

ಸ್ಕಿಡ್ ಸ್ಟೀರ್ ಲೋಡರ್

242B3 249D3 226D3 226D 246B 246D 246C 236 232 262D3 250 236B3 232D 272C 272D 272D XHP 248 246 242 262 242D3 260 246D3 226B3 248B 268B 216 256C 236D 252 232D3 252B3 236D3 216B3 242D 262B 262D 262C 228 272D2 XHP 226 272D3 XE 262C2 272D3 272D2

ಕೀ

ಕೀ

ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ