ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.
ಹೋಮ್ಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಕಿಟ್​ಗಳುಲಿಂಕ್ ಗ್ರೂಪ್‌ಗಳ ಕಿಟ್ ಗಳು608-5850: ಲಿಂಕ್ ಕಿಟ್
ಹೋಮ್ಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಕಿಟ್​ಗಳುಲಿಂಕ್ ಗ್ರೂಪ್‌ಗಳ ಕಿಟ್ ಗಳು608-5850: ಲಿಂಕ್ ಕಿಟ್

ಐಟಂಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ

ಯಾವುದೇ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.

1S-1860: ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನಟ್

ಪ್ರಮಾಣ: 312

6V-1792: ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬೋಲ್ಟ್

ಪ್ರಮಾಣ: 312

106-1642: ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬೋಲ್ಟ್

ಪ್ರಮಾಣ: 4

107-0719: ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬೋಲ್ಟ್

ಪ್ರಮಾಣ: 4

650-3500: 40 ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೌಸರ್ ಶೂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಲಿಂಕ್

ಪ್ರಮಾಣ: 1

5ರಲ್ಲಿ1ರಿಂದ5ವರೆಗೆತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

ವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು

ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 608-5850 ಗಾಗಿ ವಿವರಣೆ

ನಾವು ಇನ್ನೂ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 608-5850 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್

Track Pitch (in):

7.48

ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 608-5850 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ಟ್ರ್ಯಾಕ್-ಟೈಪ್ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್

D6N LGP D6M D6N D5 D6N OEM D6N XL

ಸಂಬಂಧಿತಭಾಗಗಳು

650-8815: Link Kit

Cat® Link Group Kit 43 Section(s), PPR2, 190mm Pitch, No, SALT, GLT4, 5 Tooth Master

608-5849: ಲಿಂಕ್ ಕಿಟ್

Cat® Link Kit Clamp Master, 47 Sections, Press Fit, SALT, 190mm Track Pitch

608-5848: ಲಿಂಕ್ ಕಿಟ್

ಮಾದರಿ NT006- ಗೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ವಿವಿಧವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತೋರಿಸಲು ಭಾಗಗಳ ಸರಿಯಾದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ವೆಬ್ ಆಧಾರಿತ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಟೂಲ್ ಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ದಾಖಲೆಗಳು.

608-5863: ಲಿಂಕ್ ಕಿಟ್

Cat® Link Kit 5 Tooth Master, 46 Sections, PPR2, SALT, 190mm Track Pitch

608-5862: ಲಿಂಕ್ ಕಿಟ್

Cat® Link Kit 5 Tooth Master, 46 Sections, PPR2, SALT, 190mm Track Pitch

650-8801: ಲಿಂಕ್ ಕಿಟ್

Cat® Link Group Kit 190mm Pitch, PPR2, 43 Section(s), No, SALT, 5 Tooth Master

650-8813: ಲಿಂಕ್ ಕಿಟ್

Cat® Link Group Kit PPR2, 190mm Pitch, 46 Section(s), No, SALT, GLT4, 5 Tooth Master

608-5847: ಲಿಂಕ್ ಕಿಟ್

Cat® Link Kit Clamp Master, 40 Sections, Press Fit, SALT, 190mm Track Pitch

608-5853: ಲಿಂಕ್ ಕಿಟ್

Cat® Link Kit 5 Tooth Master, 47 Sections, PPR2, SALT, 190mm Track Pitch

650-8817: Link Kit

Cat® Link Group Kit 40 Section(s), 190mm Pitch, PPR2, No, SALT, GLT4, 5 Tooth Master

641-5711: Link Kit

Cat® Link Group Kit Press Fit, 46 Section(s), 190mm Pitch, No, SALT, 5 Tooth Master

608-5852: ಲಿಂಕ್ ಕಿಟ್

Cat® Link Group Kit 5 Tooth Master, 46 Sections, PPR2, SALT, 190mm Track Pitch

608-5851: ಲಿಂಕ್ ಕಿಟ್

Cat® Link Kit 5 Tooth Master, 46 Sections, PPR2, SALT, 190mm Track Pitch

608-5854: ಲಿಂಕ್ ಕಿಟ್

Cat® Link Kit 5 Tooth Master, 47 Sections, PPR2, SALT, 190mm Track Pitch

650-8815
608-5849
608-5848
608-5863
608-5862
650-8801
650-8813
608-5847
608-5853
650-8817
641-5711
608-5852
608-5851
608-5854

ಕೀ

ಕೀ

ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ