Caterpillar
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.
Caterpillar
ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ದರ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು

ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.
ಹೋಮ್ಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಘಟಕಗಳುಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಶೂಗಳು542-5594: ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಶೂ
ಹೋಮ್ಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಘಟಕಗಳುಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಶೂಗಳು542-5594: ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಶೂ

542-5594: ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಶೂ

ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಶೂ (ಟ್ರಿಪಲ್ ಗ್ರೌಸರ್)

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು

542-5594: ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಶೂ
542-5594: ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಶೂ
542-5594: ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಶೂ
542-5594: ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಶೂ

542-5594: ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಶೂ

ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಶೂ (ಟ್ರಿಪಲ್ ಗ್ರೌಸರ್)

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಪರ್ಯಾಯ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ

Shoe Width (in)

Bolt Hole Diameter (in)

Plate Thickness (in)

ವಿವರಣೆ

542-5594

ಈ ಭಾಗ:

27.559

0.642

0.374

ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಶೂ (ಟ್ರಿಪಲ್ ಗ್ರೌಸರ್)

096-0240

ಈ ಭಾಗ:

19.685

0.638

0.276

Cat® Track Shoe 500mm Wide, Regular Joint, Flat, Round Hole

526-2625

ಈ ಭಾಗ:

19.685

0.638

Cat® 500mm ಸಿಂಗಲ್ ಗ್ರೌಸರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಶೂ

323-0868

ಈ ಭಾಗ:

19.685

1.102

0.079

Cat® Track Shoe Triple Grouser, 500mm Wide, Regular Joint, Rubber Pad

ಸಂಬಂಧಿತಭಾಗಗಳು

126-5062: ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಶೂ

ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಶೂ (ಟ್ರಿಪಲ್ ಗ್ರೌಸರ್, ಸೆಂಟರ್ ಪಂಚ್ಡ್)

1R-6011: ಶೂ TG 30.3"

Cat® ಜನರಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಶೂಸ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಗ್ರೌಸರ್

1R-6010: ಶೂ TG 27.6"

Cat® ಜನರಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಶೂಸ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಗ್ರೌಸರ್

332-8903: ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಶೂ

Cat® 790 mm ಅಗಲದ ಗ್ರೀಸ್ ಲ್ಯುಬ್ರಿಕೇಟೆಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಗ್ರೌಸರ್ ಶೂ ಅನ್ನು ಭಾರೀ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ವರ್ಧಿತ ಎಳೆತ ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆಗಾಗಿ ಮೂರು ಗ್ರೌಸರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ

542-5593: ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಶೂ

ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಶೂ (ಟ್ರಿಪಲ್ ಗ್ರೌಸರ್)

126-5061: 500mm ಅಗಲದ ಟ್ರಿಪಲ್ ಗ್ರೌಸರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಶೂ

ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಶೂ (ಟ್ರಿಪಲ್ ಗ್ರೌಸರ್, ಸೆಂಟರ್ ಪಂಚ್ಡ್)

1R-6008: ಟ್ರಿಪಲ್ ಗ್ರೌಸರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಶೂ

Cat® ಜನರಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಶೂಸ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಗ್ರೌಸರ್

455-7165: 600mm ಉದ್ದದ ಟ್ರಿಪಲ್ ಗ್ರೌಸರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಶೂ

Cat® Track Shoe Triple Grouser, 600mm Wide, Regular Joint, Slotted Hole

542-5592: ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಶೂ

Cat® ಟ್ರಿಪಲ್ ಗ್ರೌಸರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಶೂ ಅಂಡರ್‌ಕ್ಯಾರೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ

559-0330: ಶೂ-ಟ್ರ್ಯಾಕ್

ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಶೂ (ಟ್ರಿಪಲ್ ಗ್ರೌಸರ್)

6I-9454: ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಶೂ

Cat® 700 ಮಿಮೀ ಅಗಲ, 700 ಟ್ರಿಪಲ್ ಗ್ರೌಸರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಶೂ ವರ್ಧಿತ ಎಳೆತ, ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಅಂಡರ್‌ಕ್ಯಾರೇಜ್‌ಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ

9W-9351: ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಶೂ

ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಶೂ (ಟ್ರಿಪಲ್ ಗ್ರೌಸರ್, ಸೆಂಟರ್ ಪಂಚ್ಡ್)

9W-9352: 860mm ಅಗಲದ ಟ್ರಿಪಲ್ ಗ್ರೌಸರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಶೂ

ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಶೂ (ಟ್ರಿಪಲ್ ಗ್ರೌಸರ್, ಸೆಂಟರ್ ಪಂಚ್ಡ್)

126-5062
1R-6011
1R-6010
332-8903
542-5593
542-5592
559-0330
6I-9454
9W-9351

ಕೀ

ಕೀ

ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ