ホーム作業場用品作業場用照明および電気製品作業灯および延長コード243-1877: 延長コード
ホーム作業場用品作業場用照明および電気製品作業灯および延長コード243-1877: 延長コード
243-1877: 延長コード

Cat®全天候用延長コード(300 V)(25 FT)(トリプル)(10/3)

ブランド: Cat

製品画像
243-1877: 延長コード
243-1877: 延長コード

Cat®全天候用延長コード(300 V)(25 FT)(トリプル)(10/3)

ブランド: Cat

説明仕様
部品番号243-1877の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
ワイヤ ゲージ: 10.0
プラグ: NEMA 5-15P
アウトレット: NEMA 5-15R(トリプル)
定格値: SJTOW
標準カラー: 黄色
長さ(m): 7.6
長さ(ft): 25
定格電圧(ボルト): 300
温度(°C): -35 ~ 60
温度(°F): -31 ~ 140
ワイヤ ゲージ(AWG): 10/3
マテリアル: 全天候型ビニール
さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み