Descrizione:
La trasmissione a cinghia trapezoidale, nota anche come trasmissione a cinghia trapezoidale, è un sistema di trasmissione di potenza meccanica che utilizza cinghie a forma di V per trasmettere la potenza da una puleggia all'altra. È un metodo comune per trasferire il movimento rotatorio e la potenza in varie applicazioni industriali e automobilistiche. La trasmissione a cinghia trapezoidale è comunemente utilizzata per collegare l'alternatore all'albero motore del motore, consentendo all'alternatore di essere azionato dalla rotazione del motore. Le cinghie trapezoidali sono altamente flessibili, il che consente loro di piegarsi e adattarsi alla forma delle pulegge senza scivolare, rendendole ideali per le applicazioni in cui lo spazio è limitato o è necessario utilizzare più cinghie in una disposizione compatta.
Attributi:
- Sezione trasversale trapezoidale per una trasmissione affidabile della potenza.
- Altamente flessibile, ideale per spazi ristretti e disposizioni compatte.
• Rinforzato con fibre sintetiche per resistenza e longevità.
- Resistente alla temperatura di un'ampia gamma di temperature di esercizio.
Applicazioni:
La cinghia trapezoidale viene utilizzata nei motori automobilistici per alimentare vari accessori come alternatori, pompe dell'acqua e pompe del servosterzo. Questa cinghia trapezoidale è ampiamente utilizzata nei camion gommati Cat 775B, 773B, 771C, 769D, 771D, 769D, 772B, 69D e 773E, nei trattori gommati scraper 657E, 651E, 657, 621B e 623G.