Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.

Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiKit Perangkat Keras606-0855: Kit Ring Perangkat Keras; Ukuran Besar
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiKit Perangkat Keras606-0855: Kit Ring Perangkat Keras; Ukuran Besar

606-0855: Kit Ring Perangkat Keras; Ukuran Besar

Kit Ring: 7 Ukuran, 7 Berbagai Ketebalan, 10 Nomor Suku Cadang, 150 Buah, Ring Keras, Lapisan Serpihan Seng

Merek: Cat

Gambar Produk

606-0855: Kit Ring Perangkat Keras; Ukuran Besar
606-0855: Kit Ring Perangkat Keras; Ukuran Besar
606-0855: Kit Ring Perangkat Keras; Ukuran Besar
606-0855: Kit Ring Perangkat Keras; Ukuran Besar

606-0855: Kit Ring Perangkat Keras; Ukuran Besar

Kit Ring: 7 Ukuran, 7 Berbagai Ketebalan, 10 Nomor Suku Cadang, 150 Buah, Ring Keras, Lapisan Serpihan Seng

Merek: Cat

Suku cadang yang sudah termasuk dalam kit ini

Tidak tersedia hasil.

198-4778: Ring Keras dengan Tebal 12 mm

Kuantitas: 4

8T-4167: Ring Keras dengan Tebal 4 mm

Kuantitas: 20

9X-8257: Ring Diameter Dalam 17,5 mm

Kuantitas: 20

9X-8258: Ring Keras dengan Tebal 6 mm

Kuantitas: 10

198-4781: Ring Keras Tebal 10 mm

Kuantitas: 4

198-4780: Ring Keras Tebal 8 mm

Kuantitas: 4

267-3507: Ring Keras dengan Tebal 12 mm

Kuantitas: 4

5P-1076: Ring Keras dengan Diameter Dalam 13,5 mm

Kuantitas: 20

8T-4123: Ring dengan Diameter Dalam 22 mm

Kuantitas: 20

8T-4223: Ring dengan Diameter Dalam 13,5 mm

Kuantitas: 20

Menunjukkan 1 hingga 10 dari 10

KeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel

Keterangan untuk nomor suku cadang 606-0855

Keterangan: Kit Pengencang Penggunaan Umum Cat® memberikan kenyamanan maksimum pada ukuran pengencang yang umum digunakan, mengurangi kebutuhan untuk memesan masing-masing komponen pengencang. Kit disediakan dalam wadah plastik yang kokoh dan tertata rapi dengan kompartemen terpisah dan dapat dikaitkan untuk penyimpanan dan perlindungan kontaminasi. Atribut: Pengencang Cat® diproduksi sesuai dengan persyaratan pelapisan dan material khusus untuk membentuk sistem sambungan berbaut tanpa kompromi pada engine dan alat berat Cat untuk memberikan kinerja yang andal dalam aplikasi yang paling menantang. Pengencang Cat adalah solusi terbaik untuk kebutuhan Pengencang dan Perangkat Keras Cat Anda dan peralatan bergerak lainnya. Lindungi investasi Anda dengan Pengencang Cat Asli. Aplikasi: Pengencang digunakan pada sambungan berbaut di seluruh engine dan alat berat Cat.

Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar bahan kimia, termasuk 1,3-Butadiena, yang menurut Negara Bagian California dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir, atau gangguan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.

Spesifikasi untuk nomor suku cadang 606-0855

Unit Pengukuran

ASMetrik

Sesuai Ukuran Baut (in.):

1/2, 5/8

Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 606-0855

TRAKTOR TIPE TRACK

D6R II

SKID STEER LOADER

259D3

EXCAVATOR

320

MOTOR GRADER

140

Kunci

Kunci

Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti