Caterpillar
Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.
Caterpillar
Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.

Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.
Beranda576-4980: GRUP IDLER-YM
Beranda576-4980: GRUP IDLER-YM

576-4980: GRUP IDLER-YM

Cat® Idler Group Standard Application, 114mm Rim Width, Interchangeable, 515mm Tread Diameter, Conventional Tread

Merek: Cat

Gambar Produk

576-4980: GRUP IDLER-YM
576-4980: GRUP IDLER-YM
576-4980: GRUP IDLER-YM

576-4980: GRUP IDLER-YM

Cat® Idler Group Standard Application, 114mm Rim Width, Interchangeable, 515mm Tread Diameter, Conventional Tread

Merek: Cat

Bandingkan Suku Cadang Alternatif

Center Flange Width (in)

Shaft Protrusion Length (in)

Idler Rim Width (in)

Keterangan

576-4980

Suku cadang ini:

2.106

2.757

4.488

Cat® Idler Group Standard Application, 114mm Rim Width, Interchangeable, 515mm Tread Diameter, Conventional Tread

610-1060

Suku cadang ini:

20,276

1.898

3.264

Idler Track Flensa Tunggal Cat® untuk Sistem Tugas Umum, Diameter Flensa: 547 mm

499-9116

Suku cadang ini:

20,276

2.106

2.757

Roda Idler Track Cat® dengan Poros Idler, dan Pin Pegas yang digunakan di Rangka Roller Track Undercarriage

Kunci

Kunci

Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti