Caterpillar
अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं

स्टोर चुनें

अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.
Caterpillar
अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.

स्टोर चुनें

मूल्य निर्धारण एवं उपलब्धता के लिए

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.

पार्ट नंबर या नाम खोजें

स्टोर चुनें

उपकरण जोड़ें

अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.
होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यओ-रिंग किट610-1954: रिंग सील किट; फ़्लैंज उच्च तापमान D
होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यओ-रिंग किट610-1954: रिंग सील किट; फ़्लैंज उच्च तापमान D

610-1954: रिंग सील किट; फ़्लैंज उच्च तापमान D

ओ-रिंग सील किट: आयताकार सील, 5 आकार, 50 सील, एफकेएम, 90 ड्यूरो

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ

610-1954: रिंग सील किट; फ़्लैंज उच्च तापमान D
610-1954: रिंग सील किट; फ़्लैंज उच्च तापमान D

610-1954: रिंग सील किट; फ़्लैंज उच्च तापमान D

ओ-रिंग सील किट: आयताकार सील, 5 आकार, 50 सील, एफकेएम, 90 ड्यूरो

ब्रांड: Cat

इस किट में शामिल पार्ट्स

कोई परिणाम उपलब्ध नहीं हैं.

235-2476: 44.70 मिलीमीटर आंतरिक डायमीटर आयताकार सील

मात्रा: 10

235-2474: 31.86 मिलीमीटर इनर डायमीटर ओ-रिंग सील

मात्रा: 10

235-2482: 86.20 मिलीमीटर इंटरनल डायमीटर आयताकार सील

मात्रा: 10

646-5778: 171 मिलीमीटर लंबी सील पिक

मात्रा: 1

235-2481: 83.4 मिलीमीटर आउटर डायमीटर आयताकार सील

मात्रा: 10

235-2480: 63.90 मिलीमीटर आंतरिक डायमीटर आयताकार सील

मात्रा: 10

6 के 1 से 6 दिखा रहा है

विवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल

पार्ट नंबर 610-1954 के लिए विवरण

विवरण: Cat® सामान्य उपयोग ओ-रिंग सील किट आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले ओ-रिंग आकारों को अधिकतम सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे व्यक्तिगत सील्स को ऑर्डर करने की आवश्यकता कम हो जाती है। किट को अलग-अलग डिब्बों के साथ एक सुव्यवस्थित, ऊबड़-खाबड़ प्लास्टिक कंटेनर में आपूर्ति की जाती है और इसे भंडारण और संदूषण संरक्षण के लिए लगाया जा सकता है। विशेषताएँ: Cat® ओ-रिंग्स उन सामग्रियों से बने होते हैं जो सबसे अधिक मांग वाले एप्लिकेशनों में विश्वसनीय प्रदर्शन प्रदान करने के लिए Cat इंजन और मशीनों में पाए जाने वाले तरल पदार्थ, तापमान और दबाव से मेल खाते हैं। Cat ओ-रिंग्स आपकी Cat और अन्य मोबाइल उपकरण ओ-रिंग की ज़रूरतों के लिए आपका सबसे अच्छा समाधान है। असली Cat सील के साथ अपने निवेश को सुरक्षित रखें। आवेदन: ओ-रिंग्स का उपयोग Cat मशीनों और इंजनों में कई स्थिर और गतिशील जोड़ों में किया जाता है।

पार्ट नंबर 610-1954 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक

तापमान (°F):

-40° - 300°

पार्ट नंबर 610-1954 के लिए संगत मॉडल

व्हील डोज़र

844 854 854K 844K

HEX आधारित SPL समाधान

6020B

ट्रैक-टाइप ट्रैक्टर

D9 D6 D8 D7 D8T D8R D6XE D11 D8 GC D9T D9R D8GC D11N D11R D11T D7E LGP D7E

व्हील ट्रैक्टर-स्क्रेपर

627K 631K 627 621 637 627K LRC 631 637K 657 621K

ट्रैक फ़ेलर बंचर

522 521

व्हील स्क्रेपर

637K 633D

फावड़ा

6040

मल्टी प्रोसेसर

MP30 VT50

खदान ट्रक

771D 772G 777E 770G 775D 773E

एक्स्कैवेटर

345B II 345B L 330D LN 320 345C L 345C 345D L 330C LN 558 330C L 330D L

ऑफ़ हाइवे ट्रक

789G 772 777G 770 777E 793D 777 775 789D 773 793F 798 AC 796 AC 785D 794 AC 773GC 789 785 793 798

समुद्री इंजन

3208

ट्रैक लोडर

973C 973

हाइड्रोलिक शॉवेल

6040 FS 6060 6060 FS 6050 6090 FS 6020B 6015B 6050 FS 6020 6018 FS 6015 6040 6030 FS 6030

व्हील लोडर

962M Z 962 980K HLG 972K 988 XE 950M Z 966K XE 988 950K 962L 962K 950M 995 950L 962M 990K 990 993 993K 988K XE 988G 988H 988K 980L 980K 992K 980M 966K 994K 994H 950 982M

सामग्री हैंडलर

MH3049 MH3059

पाइप लेयर

PL83 PL87

व्हील ट्रैक्टर

621H 627H 631K 637K

पेट्रोलियम पैकेज

CX31 TH48-E70 CX31-P600-

लैंडफ़िल कॉम्पैक्टर

816F

ट्रैक्टर

776D 784C

रोटरी ड्रिल

MD6250 MD6380 MD6310

इलेक्ट्रिक रोप शॉवेल

7495 HF 7495

कुचल डालने वाला

VHC-50 P335

अंडरग्राउंड आर्ट ट्रक

AD60 AD63

ट्रक

785 793F CMD 775G 775F 797 772G OEM 773G LRC 775E 770G 795F XQ 793D 793C 793F 795F AC 789C 789D 777C 777B 777D 777G 777F 772G 69D 793F AC 775G OEM MT4400D AC 793F XQ 773E 785G 772 773D 773G 797F 770 773F 794 AC 775G LRC 773G OEM 770G OEM 769D 785C 785D 797B

कुंजी

कुंजी

फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें