होमअंडरकैरेजरोलिंग कंपोनेंटआइडलर ग्रुप415-6134: आइडलर ग्रुप
होमअंडरकैरेजरोलिंग कंपोनेंटआइडलर ग्रुप415-6134: आइडलर ग्रुप
415-6134: आइडलर ग्रुप

जनरल ड्यूटी आइडलर

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
415-6134: आइडलर ग्रुप
415-6134: आइडलर ग्रुप
415-6134: आइडलर ग्रुप
415-6134: आइडलर ग्रुप
415-6134: आइडलर ग्रुप

जनरल ड्यूटी आइडलर

ब्रांड: Cat

वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
इस किट में शामिल पार्ट्स

वर्तमान में इस किट से जुड़े कोई पार्ट्स नहीं हैं.

अगर आपको अतिरिक्त जानकारी चाहिए, तो कृपया अपने डीलर से संपर्क करें

हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
.

विवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
पार्ट नंबर 415-6134 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
ट्रेड व्यास (mm): 698.0
Center Flange Diameter (in): 29.055
ट्रेड व्यास (in): 27.48
Center Flange Width (in): 3.492
Shaft Protrusion Length (in): 2.438
Center Flange Diameter (mm): 738
Idler Rim Width (in): 9.134
Application: Standard Application
Idler Rim Width (mm): 232
Machine Side: Interchangeable
Tread Type: Conventional Tread
Shaft Length (mm): 460
Shaft OD (in): 4.99
Shaft OD (mm): 126.75
Center Flange Width (mm): 88.69
Shaft Length (in): 18.11
UC System: GD
Shaft Protrusion Length (mm): 61.92
अधिक देखें
पार्ट नंबर 415-6134 के लिए संगत मॉडल

ट्रैक-टाइप ट्रैक्टर

D8T D8GC D8 GC

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें