Description :
Un pontet de soupapes est utilisé dans le moteur de la culasse du véhicule. Le pontet de soupapes est un pont métallique qui relie les soupapes d’admission et d’échappement du moteur à l’arbre à cames. L’arbre à cames est responsable de l’ouverture et de la fermeture des soupapes du moteur, permettant à l’air et au carburant d’entrer et aux gaz d’échappement de sortir. Le pontet de soupapes fournit un point de montage sécurisé pour les vannes, ce qui permet de s’assurer qu’elles fonctionnent en douceur et sans aucun problème.
Attributs :
• Maintien d’un contrôle adéquat des soupapes et réduction de l’usure
• Fabriqué selon des spécifications précises et construit pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité. Applications :
Un pontet de soupapes est utilisé dans la culasse du moteur pour faire fonctionner les soupapes, largement utilisées dans les niveleuses Cat, les moteurs (à pistons), les abatteuses d’arbres, les pelles hydrauliques, les pelles pour manutention, les machines de base - Cosg-L Uhd, les moissonneuses-batteuses, les décapeuses automotrices sur pneus, les décapeuses, les tracteurs à chaînes, les tombereaux, les tracteurs à chaînes, les tombereaux articulés, les camions, les tracteurs sur pneus, les compacteurs, les chargeuses sur pneus, les plate-formes générales de moteur, Groupe électrogène, systèmes d’alimentation, location de groupe électrogène, plate-forme générale moteur, foreuses, groupe électrogène Fgw, tracteur pose-canalisations, équipement de pose de revêtement, groupe électrogène FG Wilson, chargeur à bras télescopique - Tier IV Interim, groupe motopropulseur