Pour trouver les pièces compatibles.

Pour trouver les pièces compatibles.

Rechercher par numéro ou nom de pièce

Sélectionner un atelier

Ajouter équipement

Complétez vos informations fiscales à tout moment ici même.
AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienCircuit hydrauliqueKits de joints de vérin528-0339: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard
AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienCircuit hydrauliqueKits de joints de vérin528-0339: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard

528-0339: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard

Les kits de joints de vérin hydraulique Cat® contiennent tous les joints nécessaires pour une étanchéification complète nominale standard (jusqu’à 0,25 mm Max (0,010 IN) vérin hydraulique de taille d’alésage

Marque: Cat

Images du produit

528-0339: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard

528-0339: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard

Les kits de joints de vérin hydraulique Cat® contiennent tous les joints nécessaires pour une étanchéification complète nominale standard (jusqu’à 0,25 mm Max (0,010 IN) vérin hydraulique de taille d’alésage

Marque: Cat

Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

1M-0556: Joint torique de 69,22 mm de diamètre intérieur

Quantité: 1

8T-6637: Bague plastique de 273,10 mm de diamètre extérieur

Quantité: 1

3E-6794: Joint torique de 253,37 mm de diamètre intérieur

Quantité: 2

8T-1128: Anneau en plastique de 229 mm de diamètre intérieur

Quantité: 1

9X-7354: Joint à lèvre en caoutchouc diamètre de tige 228,60 mm

Quantité: 1

320-6169: Joint torique de diamètre intérieur de 253,36 mm

Quantité: 1

1U-1770: Bague d'appui de 256,40 mm de diamètre interne

Quantité: 1

8C-3846: Bague en plastique de 229 mm de diamètre interne

Quantité: 1

433-5814: Joint en demi-lune de 227,3 mm de diamètre intérieur

Quantité: 1

6J-7693: Joint torique de 228,19 mm de diamètre intérieur

Quantité: 1

297-0832: Bague d'appui de 262 mm de diamètre interne

Quantité: 4

Affichage de 1 à 11 sur 11

DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles

Description relative au numéro de pièce 528-0339

Description : Les kits de joints de vérin hydraulique Cat® contiennent tous les joints nécessaires pour une réétanchéification complète des vérins hydrauliques. Attributs : Les kits de joints de vérin hydraulique Cat® contiennent des joints Cat® d’origine, dont la plupart sont dotés de matériaux propriétaires et présentent des conceptions brevetées, pour un niveau de compression supérieur et un large éventail d’applications de température. Tous sont adaptés à votre application, ce qui contribue à garantir des performances optimales et une longue durée de vie. De même, étant donné que les kits de joints de vérin hydraulique Cat® contiennent tous les joints nécessaires pour une réétanchéification complète, les clients disposent d’une solution rapide lors des réparations urgentes. Cela garantit une disponibilité et une productivité maximales. Application recommandée : L'application des kits de joints de vérin hydraulique Cat® est spécifique à chaque numéro de pièce d'assemblage de vérin et intègre les améliorations techniques les plus récentes.

Avertissement:Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le 1,3-butadiène, reconnu par l'État de Californie comme entraînant des cancers, des anomalies congénitales ainsi que d'autres problèmes de fertilité. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.P65Warnings.ca.gov.

Spécifications pour le numéro de pièce 528-0339

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une spécification pour cette pièce.

Modèles compatibles pour le numéro de pièce 528-0339

TOMBEREAU DE CHANTIER

777 777C 777B 777D 777G 777F 777E 776D 776C 776B 777G 777E 777

Légende 

Légende 

Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée