Description :
Un entraînement par courroie trapézoïdale, également connu sous le nom de transmission de puissance par courroie trapézoïdale, est un système qui utilise des courroies en forme de V pour transmettre la puissance entre deux arbres rotatifs. Les courroies trapézoïdales sont flexibles et fabriquées en caoutchouc ou en matériaux synthétiques avec une section transversale trapézoïdale.
Attributs :
• Type : Quad Power 3
• Cordon de traction : Polyester
• Plage de température de -40 °C à 110 °C
Applications :
Un entraînement par courroie trapézoïdale est utilisé pour un transfert de puissance efficace sans patinage, même sous de lourdes charges. Il est largement utilisé dans les chargeurs compacts rigides Cat 226D, 226D3, 232D, 232D3, 236D, 239D, 242D, 246D, 249D, 257D, 259D, 262D, 272D, 272D3, 277D, 279D, 287D, 289D, 297D, 299D et 299D3, les pelles hydrauliques 307E et 308E, les outils de travail HM112, HM112C, HM115, HM115C, HM208, HM210, HM215 et HM215C.