Pour trouver les pièces compatibles.

Pour trouver les pièces compatibles.

Rechercher par numéro ou nom de pièce

Sélectionner un atelier

Ajouter équipement

Complétez vos informations fiscales à tout moment ici même.
AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienChaîne-cinématique et directionKit de roulements de chaîne cinématique446-5839: KIT-ROUES ARRIÈRES ET FREINS AVEC PLAQUES
AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienChaîne-cinématique et directionKit de roulements de chaîne cinématique446-5839: KIT-ROUES ARRIÈRES ET FREINS AVEC PLAQUES

446-5839: KIT-ROUES ARRIÈRES ET FREINS AVEC PLAQUES

KIT - ROUE ARRIÈRE ET FREIN AVEC PLAQUES

Marque: Cat

Images du produit

446-5839: KIT-ROUES ARRIÈRES ET FREINS AVEC PLAQUES

446-5839: KIT-ROUES ARRIÈRES ET FREINS AVEC PLAQUES

KIT - ROUE ARRIÈRE ET FREIN AVEC PLAQUES

Marque: Cat

Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

8W-1357: Joint d'étanchéité rond de 885,92 mm de diamètre intérieur

Quantité: 1

123-7273: Bague d'étanchéité de 606,58 mm de couleur pourpre

Quantité: 1

9X-7314: Joint d'étanchéité rond de 586,42 mm de diamètre intérieur

Quantité: 1

337-1943: Joint rectangulaire de 11,13 mm de diamètre intérieur

Quantité: 2

9X-7313: Joint torique de 701 mm de diamètre interne

Quantité: 1

6G-6500: Amortisseur à cannelure externe de 176 dents

Quantité: 2

8X-1477: Jeu de cales de 1,89 mm d'épaisseur en acier

Quantité: 1

8W-0212: Plaque extérieure de 2,413 mm d'épaisseur

Quantité: 14

6V-2662: Joint torique de 838,00 mm de diamètre intérieur

Quantité: 1

123-7274: Joint annulaire de 768,40 mm de couleur pourpre

Quantité: 1

380-1397: Joint torique de 532,21 mm de diamètre intérieur

Quantité: 1

6V-2658: Joint torique de 664 mm de diamètre intérieur

Quantité: 1

6V-2656: Joint torique de 568,00 mm de diamètre intérieur

Quantité: 1

123-7269: Joint torique de diamètre interne de 517 mm

Quantité: 1

123-7270: Joint torique de 536 mm de couleur mauve

Quantité: 1

6V-2772: Joint torique de 911,5 mm de diamètre intérieur

Quantité: 2

226-2826: Disque de friction de frein de 874,5 mm de diamètre extérieur

Quantité: 15

123-7275: Bague d'étanchéité de 816,88 mm de couleur pourpre

Quantité: 1

Affichage de 1 à 18 sur 18

DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles

Description relative au numéro de pièce 446-5839

Avertissement:Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le plomb et les composés du plomb, qui est connu de l'État de Californie pour causer le cancer et des malformations congénitales ou d'autres dommages à la reproduction. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.P65Warnings.ca.gov.

Spécifications pour le numéro de pièce 446-5839

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une spécification pour cette pièce.

Modèles compatibles pour le numéro de pièce 446-5839

TOMBEREAU DE CHANTIER

793 793D 793B 793C 793F 793F CMD 793F XQ 793 793D 793F

PRODUITS PÉTROLIERS

TH55-KRESS

Légende 

Légende 

Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée