AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienCircuit hydrauliqueKits de joints de vérin336-7342: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard
AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienCircuit hydrauliqueKits de joints de vérin336-7342: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard
336-7342: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard

Les kits de joints de vérin hydraulique Cat® contiennent tous les joints nécessaires pour une étanchéification complète nominale standard (jusqu’à 0,25 mm Max (0,010 IN) vérin hydraulique de taille d’alésage

Marque: Cat

Images du produit
336-7342: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard
336-7342: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard
336-7342: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard
336-7342: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard

Les kits de joints de vérin hydraulique Cat® contiennent tous les joints nécessaires pour une étanchéification complète nominale standard (jusqu’à 0,25 mm Max (0,010 IN) vérin hydraulique de taille d’alésage

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

9X-3563: Bague de guidage de la tige de 342,9 mm de diamètre intérieur
9X-3563: Bague de guidage de la tige de 342,9 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
312-4253: Joint en demi-lune de 342,80 mm de diamètre de tige
312-4253: Joint en demi-lune de 342,80 mm de diamètre de tigeQuantité: 2
8F-9960: Joint torique de diamètre intérieur de 380,36 mm
8F-9960: Joint torique de diamètre intérieur de 380,36 mmQuantité: 3
9X-7350: Joint à lèvre de diamètre de tige de 342,90 mm
9X-7350: Joint à lèvre de diamètre de tige de 342,90 mmQuantité: 1
9X-4615: Bague d'appui en caoutchouc de diamètre interne 396,12 mm
9X-4615: Bague d'appui en caoutchouc de diamètre interne 396,12 mmQuantité: 5
9X-3564: Bague plastique de 409,60 mm de diamètre extérieur
9X-3564: Bague plastique de 409,60 mm de diamètre extérieurQuantité: 1
9X-7439: Bague d'usure de 342,9 mm de diamètre intérieur
9X-7439: Bague d'usure de 342,9 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
8H-0273: Joint torique de 151,76 mm de diamètre intérieur
8H-0273: Joint torique de 151,76 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
Affichage de 1 à 8 sur 8
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 336-7342

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une spécification pour cette pièce.

Modèles compatibles pour le numéro de pièce 336-7342

TOMBEREAU DE CHANTIER

793D 793B 793C 793F AC 793F 793F CMD 793F OEM 793F XQ 793 793D 793F

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée