Description :
Un bouchon bouton est une partie du réducteur d’une machine qui scelle les cavités qui sont conçues dans le réducteur pour empêcher l’accumulation de fluide à cet endroit. Ceux-ci permettent une meilleure circulation/écoulement des fluides dans le réducteur.
Attributs :
• Résistant à la corrosion et à l’activité
chimique• Conçu pour fonctionner de manière transparente dans l’application
prévue Application :
Ce capuchon bouton fait partie du réducteur d’une machine. Il est utilisé dans la plupart des Niveleuses Cat 16, 215, 215B, 215C, 215D, 219, 219D, 225, 225B, 225D, 229, 231D, 235, 235C, 235D, 245, 245B, 245D et 304.5, les Abatteuses d’arbres 227, 950, FB508 et FB518, les 3192, 7251, TA29, TH28, TH35, TH38, TH43, TR16, TR35 et TR43 (modules d’alimentation, transmission, Tc), les Débardeurs 508, 518, 528, 528B et 530B, Tracteurs pose-canalisations 572G, 589, 589X et 591, 613, 613B, 613C, 613G, 613H, 615, 619B, 619C, 621, 623, 627, 630A, 630B, 632, 631A, 631B, 633, 641, 650, 650, 660, 666, 651, 657, 657B, 660, 666, 666B et 814 (pour décapeuse), 613, 613B, 613C, 621, 623, 627, 657, 657B et 666, 666B Décapeuse, 613C Wagon, 613C, 725, Applications de constructeur d’origine 725C, 730C, 735C, 740, 745, 745C et 775, 65, 65B, 65C, 65C, 65D, 65E, 70C, 75, 75C, 75D, 75E, 85C, 85D, 85E, 95E, D10, D10N, D11, D11N, D11R, D11T, D6D, D6R, D8L, D8N, D9, D9L, D9N, D9R, D9T et DV87, 69D, 706, 725, 725B, 730, 730B, 735, 740, 768B, 768C, 768D, Tombereaux 769, 769B, 769C, 769D, 771C, 771D, 786, AD40 et AE40 (y compris tracteurs routiers), 725, 725C, 730, 730C, 735, 735B, 735C, 740, 740B, 740C, 745, 745C, 760, D20D, D250B, D250B Tombereau articulé 50D, D250E, D25C, D25D, D300B, D300D, D300E, D30C, D30D, D35-HP, D350C, D350D, D350E, D35C, D400, D400D, D400E et D40D, benne basculante par le fond 786, 814B, 824, Tracteurs sur pneus 824B, 824C, 830M et 834 (pour bulldozer), 815, 815B, 816, 816B, 825B, 825C, 826B et 835, 910, 910E, 910F, 916, 916B, 920, 922A, 922B, 922B, 926, 926E, 930, 930R, 930T, 936, 936E, 944, 944A, 950, 950B, 950E, 966B, 966C, 966D, 966E, 966F, 966R, 980C, 980F, 980S, 988, 992, 992B, G910, G916, G926, Chargeuses sur pneus G936, IT12, IT12B, IT12F, IT18, IT18B, IT28, IT28B, R1300, R1300G et R1300GII, chargeuse à chaînes 963, chariot élévateur V700, V800 et V900CH.