Description :
L’adaptateur de pompe est un composant utilisé dans le système d’entraînement auxiliaire d’un moteur, en particulier dans la partie inférieure du carter de volant. La pièce composée de la rondelle de butée, de la douille de palier et du goujon de roulement fournit un soutien et un alignement essentiels pour les composants rotatifs, assurant un fonctionnement fluide et fiable du moteur. Il aide à réduire la friction et l’usure, contribuant ainsi à la longévité et à l’efficacité du système. Il sert de point de connexion entre l’entraînement de la pompe et le moteur, assurant un alignement et une transmission de puissance appropriés.
Attributs :
• Résiste aux forces et contraintes associées au système
d’entraînement auxiliaire• Réduit les vibrations et minimise l’usure du système
d’entraînement Applications :
L’adaptateur de pompe fournit une connexion sûre et fiable entre l’entraînement de pompe et le moteur, assurant une transmission de puissance efficace et soutenant les performances de divers accessoires entraînés par le moteur. Il est utilisé dans le modèle 3508 Cat. Moteurs (à pistons) 3508B, 3512, 3512B, 3512C, 3516, 3516B, 3516C et 3516E, 5130 et 789D 5130, 5130B, 5230 et 5230B, 776B, 776C, 776D, 777, 777B, 777C, 777D, 783B, 784B, 784C, 785, 785B, 785C, 785D, 785G, 787B, 789, 789B, 789C, 789D, 793, 793B, 793C, 793D, 793D, 793D et 793F, Tracteur à chaînes D11N, D11R et D11T, Groupe motopropulseur TH55.