Description :
Un bouton-poussoir est généralement un mécanisme à ressort qui s’engage et se désengage pour fixer ou relâcher l’attache. Ils offrent un montage et un démontage rapides et faciles sans avoir besoin d’outils ou de matériel supplémentaires.
Attributs :
• Fabriqué selon des spécifications précises et construit pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité.
• La texture de surface est Mold Tech MT-11030
Applications :
Un bouton-poussoir est utilisé pour maintenir le support avec une vis à tête bombée dans la console de commande et est principalement utilisé dans les Abatteuses d’arbres Cat 2570D, 2670D, 563D et 573D, les Débardeurs 525D, 535D, 545D et 555D, les tracteurs à pneus 814, 814K, 824, 824K, 834K, 844, 844K, 854 et 854K, Compacteurs 815, 815K, 816, 816K, 825, 825K, 826, 826K, 836 et 836K, 834, 905X, 950, 950H, 950K, 950M, 962, 962H, 962K, 962M, 962X, 964K, 966, 966H, 966K, 966M, 972, 9722H Chargeuses sur pneus G, 972H, 972K, 972M, 980, 980H, 980K, 980M, 982, 982M, 986, 986K, 988, 988K, 990, 990K, 992, 992H, 992K, 993, 993K, 994H, 994K, 995, IT62H, IT62K et M1, Décapeuses automotrices 844K, 953D, 953K, 963, 963D, 963K, 973D et 973K, Moteur (à pistons) C13, Tracteur à chaînes D10T, D11T, D3K, D4K, D5K, D6E, D6K, D7E et D8T, Foreuses MD6200, MD6250, MD6310, MD6380 et MD6640, Tracteur pose-canalisations PL61.