Un faisceau de câblage de redresseur est utilisé dans les systèmes électriques, en particulier dans les machines tournantes telles que les générateurs ou les alternateurs. Le faisceau de câblage relie l'ensemble redresseur rotatif à d'autres parties du système électrique, permettant ainsi la circulation du courant électrique entre elles.
Attributs:
Assure une transmission efficace des signaux électriques.
Conçu pour être flexible.
Résistant aux vibrations, aux contraintes mécaniques et aux variations de température.
Applications:
Un faisceau de câblage de redresseur est utilisé dans les générateurs pour convertir le courant alternatif produit par le générateur en courant continu pour alimenter les charges électriques ou charger les batteries. Il est largement utilisé dans les modèles Cat® 3156B, 3508, 3508B, 3512, 3512B, 3512C, 3516, 3516B, 3516C, 3516E, C175-16, C175-20, C27, C32, CHP2500, G3508, G3512, G3512C, G3512E, G3512H, G3516, G3516B, G3516B, G3511 Groupe électrogène 6C, G3516E, G3516H, G3520, G3520C, G3520E, G3520H, PM3516, XGC1900 et XQ2000, Groupe électrogène 3500, G3512ELEF, SR4, SR4B, SR5 et SR500, 3508B, 3508C, 3512, 3512B, 3512C, 3512E, Moteurs (à pistons) 3516B, 3516B, 3516C, C175-16 et C32, Tombereau articulé 730, Tombereau 730, Systèmes d'alimentation C11, C13, C15, C18, C9 et C9.3B, Kit de groupe électrogène pour l'industrie du pétrole C27 - C27 (OEM), Kit de groupe électrogène pour l'industrie du pétrole C32 - C32 (OEM), C32, G3516B et G3516C Application spéciale - Sans axe, Groupe motopropulseur CX31, CX31-P600, TH31, TH35, TH35, TH35-E81 et TR43, Outils de travail PR172, PR184 et PR190, Pelles pour manutention TH220B, TH330B, TH340B, TH350B, TH355B, TH360B, TH460B, TH560B et TH580B, pelles pour manutention TH336, TH337, TH406, TH407, TH414, TH417 et TH514.