Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.
Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.
Remanufacturée
Non retournable
Kit
Remplacée
Affichage de 1 - 16 de 221
La bague dִ'étanchéité torique Cat® de diamètre intérieur 224,90 mm assure une étanchéité fiable, empêchant les fuites et sécurisant la connexion
Cat
Désignation des matériaux
Le NBR est un matériau polyvalent qui présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures. Il est adapté à diverses applications : air, huile moteur, carburant Diesel, liquide de refrrefroidissement/urée, huile hydraulique et liquide pour boîtes automatiques. Ne pas utiliser conjointement avec du bioDiesel.
Compatibilité
Lubrifiants synthétiques à base d'alpha oléfine ; éthylène glycol ; lubrifiants à base de pétrole ; huiles et graisses silicones ; eau, liquides de refroidissement moteur à base d'eau
Non-compatibilité
Liquides de frein automobile et avions ; niveaux élevés d'ozone ; cétones ; fluides esterphosphoriques ; lumière ultraviolette
Notas
Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
Applications
Manutention du carburant à température ambiante ; opérations sur le GPL haute ou basse pression ; liquides hydrauliques ; joints de direction assistée ; joints de thermostats de radiateur
Diamètre de la section (mm)
0,5
Température (°F)
-40 - 212
Diamètre intérieur (in)
8,85
Matière
NBR - Nitrile,NBR (60)
Bague d'étanchéité torique Duo-Cone en caoutchouc Cat®
Cat
Désignation des matériaux
Le silicone fonctionne bien dans une large plage de températures (extrêmement faibles à modérément élevées) se révèle excellent dans les applications de type air. Il est également compatible avec l'huile moteur. Parce qu'il présente une résistance limitée à l'abrasion et aux coupures, il est plus adapté aux applications basse pression. Le silicone ne doit pas être utilisé avec du carburant Diesel, du liquide de refroidissement/de l'urée, de l'huile hydraulique, du liquide de transmission automatique ou du bioDiesel.
Notas
Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
Diamètre de la section (mm)
0,5
Diamètre intérieur (in)
7,28
Matière
VMQ - Silicone
Bague de butée principale en acier trempé Cat® avec rainures d'huile pour maillons de chaîne étanches et lubrifiés
Cat
Material
Low Alloy Steel,Alloy Steel
Segment de retenue en acier de 8,70 mm de haut à section transversale Cat® utilisé pour l'étanchéité de la ligne de chaîne dans le train de roulement
Cat
Type de patin
Double arête, perforé au centre
Outside Diameter (in)
2,811
Inside Diameter (in)
2,559
Seal Type
Washer
Material
Carbon Steel
Joint d'étanchéité à double cône Cat® pour les galets de roulement et la roue de renvoi
Cat
Bague de butée en acier d'une épaisseur de 2,80 mm Cat® utilisée pour l'étanchéité des lignes de voie dans le train de roulement
Cat
Type de patin
Double arête, perforé au centre
Outside Diameter (in)
2,031
Inside Diameter (in)
1,811
Seal Type
Washer
Material
Carbon Steel
Segment de retenue de chaîne Cat® utilisé dans les maillons de chaîne étanches et lubrifiés
Cat
Type de patin
Double arête, perforé au centre
Outside Diameter (in)
2,86
Inside Diameter (in)
2,535
Seal Type
Washer
Joint d'étanchéité à double cône Cat® pour roue libre avant et galet de support de chaîne
Cat
Segment de retenue en acier de 3,20 mm Cat® utilisé pour l'étanchéité des lignes de voie dans le train de roulement
Cat
Type de patin
Double arête, perforé au centre
Outside Diameter (in)
2,437
Inside Diameter (in)
2,185
Seal Type
Washer
Material
Carbon Steel
Joint Duo-Cone Cat® (336), diamètre intérieur : 367 mm
Cat
Type de joint
Joint Duo-Cone
Matériau principal d'étanchéité
Caoutchouc
Diamètre intérieur (in)
14,43
Diamètre extérieur (in)
15,74
Largeur (in)
1,5
Material
Carbon Steel
Cat
Outside Diameter (in)
2,632
Inside Diameter (in)
1,25
Seal Type
Washer
Material
Nitrile / NBR / HNBR / XNBR Rubber
Bague d'étanchéité torique en caoutchouc Cat® de 498,63 mm de diamètre intérieur utilisée avec joint Dual Cone dans le frein de service
Cat
Joint à deux cônes Cat® pour roue folle et galet inférieur
Cat
Bague torique en caoutchouc Cat® pour réducteurs et freins de roue
Cat
Joint Duo-Cone Cat® pour roue folle et suspension de bogie
Cat
1 - 16 sur 221 résultats
1 - 16 sur 221 résultats
OPTIMISEZ VOS RÉPARATIONS
Qu'il s'agisse de résoudre un code d'erreur, d'obtenir des instructions étape par étape ou de s'assurer que vous avez les bonnes pièces, l'application Cat® SIS2GO offre tout ce dont vous avez besoin pour réparer votre équipement en toute confiance.
OPTIMISEZ VOS RÉPARATIONS
Qu'il s'agisse de résoudre un code d'erreur, d'obtenir des instructions étape par étape ou de s'assurer que vous avez les bonnes pièces, l'application Cat® SIS2GO offre tout ce dont vous avez besoin pour réparer votre équipement en toute confiance.