Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.
Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.
Remanufacturée
Non retournable
Kit
Remplacée
Affichage de 1 - 16 de 1200
Roue folle (pour décharges sanitaires, symétrique)
Cat
Tread Diameter (in)
30,157
Tread Type
Conventional Tread
Application
Standard Application
Center Flange Diameter (in)
31.732
Center Flange Width (in)
5.217
UC System
HD
Shaft Length (in)
21.693
Shaft Protrusion Length (in)
2.733
Idler Rim Width (in)
11.496
Machine Side
Interchangeable
Shaft OD (in)
5.365
Rouleau de chaîne à simple bride Cat® pour train de roulement
Cat
Diamètre de la bride (in)
12,64
Diamètre de filetage (in)
11,299
Inclinaison de chaîne (in)
12,5
Type de bride
Bride simple
Taille de vis (in)
5/8
Application
Standard Application
Shaft OD (in)
5.365
Link Outside Spread (in)
16.063
UC System
HD
Inside Spread (in)
5.697
Mounting Width (in)
19.219
Carrier Roller Compatible
Yes
Shaft Length (in)
25.276
Outer Flange Diameter (in)
12.638
Segment de pignon du groupe motopropulseur Cat® avec 6 dents
Cat
Back Lash (in)
0.079
Sound Segment
No
Relieved
Yes
Pitch Circle Radius (in)
23.166
Pocket Angle (degrees)
40
Pitch (in)
12,5
Inner Radius (in)
17,047
Bushing Radius (in)
2.264
Packing Offset Radius (in)
23.13
Material Type
Tough Steel
Bolt Circle Radius (in)
18.268
Sprocket Mounting Type
Offset
Material
Alloy Steel
UC System
HD
Bolt Thread Size
1.125
Tooth Width (in)
5.118
Number of Teeth
6
Number of Bolts
8
Number of Sprocket Bolts
8,0
Number of Sprocket Teeth
6,0
Tip Radius (in)
23,425
Galet inférieur à bride simple Cat®, diamètre de la bride : 275 mm
Cat
Diamètre de filetage (in)
9,724
Diamètre de la bride (in)
10,83
Application
Standard Application
Shaft OD (in)
2.283
Inside Spread (in)
3.606
Mounting Width (in)
12.841
Carrier Roller Compatible
Yes
Link Outside Spread (in)
9.173
Flange Type
SINGLE FLANGE
Shaft Length (in)
17.953
UC System
HD
Outer Flange Diameter (in)
10.827
Segment de barbotin D10 de pas 261 Cat® de 115 mm de largeur utilisé pour les systèmes de transmission de puissance afin de s'engager et de tourner avec une chaîne
Cat
Type de patin
Service modéré, simple arête, trapézoïdal
Back Lash (in)
0.079
Sound Segment
No
Relieved
Yes
Pitch Circle Radius (in)
20.659
Pocket Angle (degrees)
40
Pitch (in)
10,276
Inner Radius (in)
15,197
Bushing Radius (in)
1.949
Packing Offset Radius (in)
20.63
Material Type
Tough Steel
Bolt Circle Radius (in)
16.535
Sprocket Mounting Type
Offset
Material
Alloy Steel
UC System
HD
Bolt Thread Size
1
Tooth Width (in)
4.528
Number of Teeth
5
Number of Bolts
6
Number of Sprocket Bolts
6,0
Number of Sprocket Teeth
5,0
Tip Radius (in)
20,827
Rouleau de chaîne à double bride Cat® pour train de roulement
Cat
Diamètre de la bride (in)
12,64
Diamètre de filetage (in)
10,906
Inclinaison de chaîne (in)
12,5
Type de bride
Double bride
Taille de vis (in)
5/8
Application
Standard Application
Shaft OD (in)
5.365
Link Outside Spread (in)
13.56
UC System
HD
Inside Spread (in)
5.555
Mounting Width (in)
19.219
Carrier Roller Compatible
No
Shaft Length (in)
25.276
Outer Flange Diameter (in)
12.638
Galet inférieur à simple bride extérieure Cat® pour train de roulement à galets
Cat
Largeur (in)
5,472
Diamètre de la bride (in)
18,35
Diamètre de filetage (in)
14,8
Bushing Bearing Inner Diameter (in)
7.092
Mounting Bolt Traverse Spacing (in)
9.849
Mounting Bolt Axial Spacing (in)
24.472
Hub Width (in)
16.614
Outside Diameter (in)
18,346
Hub Diameter (in)
14.803
Carrier Roller Compatible
No
Bore Diameter (in)
7,092
Material
Sealants / Adhesives Adhesive
UC System
HD
Galet inférieur à double bride Cat®
Cat
Flange Type
DOUBLE FLANGE
Tread Diameter (in)
9,488
Mounting Width (in)
12.076
Application
Standard Application
UC System
HD
Shaft Length (in)
17.975
Carrier Roller Compatible
No
Link Outside Spread (in)
9.512
Inside Spread (in)
3.819
Shaft OD (in)
2.283
Outer Flange Diameter (in)
10.827
Galet inférieur à double bride Cat® pour galet inférieur sous châssis
Cat
Type de bride
Double bride
Diamètre de la bride (in)
9,45
Diamètre de filetage (in)
8,268
Mounting Cap Bolt Hole Diameter (in)
0.866
Application
Standard Application
Shaft OD (in)
2.341
Link Outside Spread (in)
7.72
Mounting Cap Bolt Thread Size
M20
UC System
HDXL
Mounting Bolt Traverse Spacing (in)
4.5
Mounting Bolt Axial Spacing (in)
13.051
Inside Spread (in)
3.831
Mounting Width (in)
10.159
Carrier Roller Compatible
No
Shaft Length (in)
14.508
Outer Flange Diameter (in)
9.449
Roulement à rouleaux bride simple Cat® pour galet inférieur
Cat
Type de bride
Bride simple
Diamètre de la bride (in)
9,45
Diamètre de filetage (in)
8,268
Mounting Cap Bolt Hole Diameter (in)
0.866
Application
Standard Application
Shaft OD (in)
2.341
Link Outside Spread (in)
9.26
Mounting Cap Bolt Thread Size
M20
UC System
HD
Mounting Bolt Traverse Spacing (in)
4.5
Mounting Bolt Axial Spacing (in)
12.925
Inside Spread (in)
3.969
Mounting Width (in)
10.159
Carrier Roller Compatible
No
Shaft Length (in)
14.508
Outer Flange Diameter (in)
9.449
Barbotin (segment)
Cat
Nombre de segments de roue d'entraînement
5,0
Taille de vis (in)
3/4
Nombre de boulons du barbotin
7,0
Nombre de dents du barbotin
5,0
Back Lash (in)
0.079
Sound Segment
No
Relieved
No
Pitch Circle Radius (in)
17.09
Pocket Angle (degrees)
40
Pitch (in)
8,5
Inner Radius (in)
12,52
Bushing Radius (in)
1.559
Packing Offset Radius (in)
17.047
Material Type
Tough Steel
Bolt Circle Radius (in)
13.622
Sprocket Mounting Type
Offset
Material
Alloy Steel
UC System
HD
Bolt Thread Size
0.75
Tooth Width (in)
3.465
Number of Teeth
5
Number of Bolts
7
Tip Radius (in)
17,283
Le rouleau à bride centrale de chaîne Cat® soutient la chaîne, assurant un mouvement fluide et stable dans l’équipement, améliorant ainsi les performances et la traction
Cat
Bushing Bearing Inner Diameter (in)
8.077
Mounting Bolt Traverse Spacing (in)
13.78
Width (in)
5,665
Mounting Bolt Axial Spacing (in)
29.449
Hub Width (in)
21.417
Outside Diameter (in)
18,661
Hub Diameter (in)
15.512
Carrier Roller Compatible
No
Bore Diameter (in)
8,077
Material
Sealants / Adhesives Adhesive
UC System
HD
Galet inférieur
Cat
Diamètre de filetage (in)
10,236
Diamètre de la bride (in)
11,42
Inclinaison de chaîne (in)
9,45
Type de bride
Bride simple
Taille de vis (in)
1/2
Largeur (in)
10,31
Application
Standard Application
Shaft OD (in)
4.49
Link Outside Spread (in)
10.315
UC System
HD
Inside Spread (in)
4.362
Mounting Width (in)
14.77
Carrier Roller Compatible
Yes
Shaft Length (in)
19.331
Outer Flange Diameter (in)
11.417
Galet inférieur à bride unique Cat®
Cat
Poids (lb)
509,7
Application
Standard Application
Tread Diameter (in)
12,795
Shaft OD (in)
5.365
Inside Spread (in)
5.906
Mounting Width (in)
19.219
Carrier Roller Compatible
No
Link Outside Spread (in)
16.063
Flange Type
SINGLE FLANGE
Shaft Length (in)
25.276
UC System
HDXL
Outer Flange Diameter (in)
14.134
Rouleau de chaîne à simple bride Cat® pour train de roulement
Cat
Mounting Cap Bolt Hole Diameter (in)
0.846
Application
Standard Application
Shaft OD (in)
2.358
Link Outside Spread (in)
8.465
Mounting Cap Bolt Thread Size
M20
UC System
GD
Mounting Bolt Traverse Spacing (in)
3.858
Mounting Bolt Axial Spacing (in)
11.654
Tread Diameter (in)
5,709
Inside Spread (in)
3.386
Mounting Width (in)
9.667
Carrier Roller Compatible
Yes
Flange Type
SINGLE FLANGE
Shaft Length (in)
12.52
Outer Flange Diameter (in)
7.087
Roue libre avant Cat® utilisée dans le châssis de chaîne du train de roulement
Cat
Diamètre de filetage (in)
25,0
Diamètre d'arbre (in)
3,0
Diamètre de la bride (in)
26,57
Hauteur (in)
3,3
Longueur (in)
3,346
Diamètre (in)
3,3
Application
Standard Application
Machine Side
Interchangeable
Shaft OD (in)
3.346
Mounting Cap Bolt Thread Size
M20
Material
Sealants / Adhesives Adhesive
UC System
HD
Center Flange Width (in)
3.74
Shaft Protrusion Length (in)
3.373
Idler Rim Width (in)
8.031
Tread Type
Conventional Tread
Shaft Length (in)
14.764
Bearing Mounting Length (in)
14.567
Center Flange Diameter (in)
26.575
1 - 16 sur 1200 résultats
1 - 16 sur 1200 résultats
OPTIMISEZ VOS RÉPARATIONS
Qu'il s'agisse de résoudre un code d'erreur, d'obtenir des instructions étape par étape ou de s'assurer que vous avez les bonnes pièces, l'application Cat® SIS2GO offre tout ce dont vous avez besoin pour réparer votre équipement en toute confiance.
OPTIMISEZ VOS RÉPARATIONS
Qu'il s'agisse de résoudre un code d'erreur, d'obtenir des instructions étape par étape ou de s'assurer que vous avez les bonnes pièces, l'application Cat® SIS2GO offre tout ce dont vous avez besoin pour réparer votre équipement en toute confiance.