Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.
Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.
Remanufacturée
Non retournable
Kit
Remplacée
Affichage de 1 - 11 de 11
Conception robuste pour déplacer la neige avec un rendement et une puissance maximum.
Cat
Largeur
95.9 in
Largeur (in)
96
Largeur (oblique) (in)
78,6
Largeur (oblique)
78.6 in
Type d'interface
Attache compacte rigide
Poids
1106.7 lb
Hauteur hors tout
31.5 in
Hauteur de lame
31.4 in
Longueur
49.1 in
Inclinaison hydraulique - Vers la gauche/droite du centre
± 35 degrés
Libre
± 5 degrés
Type d'interface
Attache compacte rigide
À lame mobile
Acier
Hauteur de lame mobile
5.3 in
Nombre de lames à trébuchement
1
Conception robuste pour déplacer la neige avec un rendement et une puissance maximum.
Cat
Largeur
120 in
Largeur (in)
120
Largeur (oblique) (in)
98.3
Largeur (oblique)
98.3 in
Type d'interface
Attache Fusion
Poids
3062.2 lb
Hauteur hors tout
41.9 in
Hauteur de lame
42.2 in
Longueur
69.9 in
Inclinaison hydraulique - Vers la gauche/droite du centre
± 35 degrés
Libre
± 5 degrés
Type d'interface
Coupleur Fusion™
À lame mobile
Acier
Hauteur de lame mobile
7.6 in
Nombre de lames à trébuchement
2
Conception robuste pour déplacer la neige avec un rendement et une puissance maximum.
Cat
Largeur
144 in
Largeur (in)
144
Largeur (oblique) (in)
118
Largeur (oblique)
118 in
Type d'interface
Attache Fusion
Poids
3362 lb
Hauteur hors tout
41.9 in
Hauteur de lame
42.2 in
Longueur
69.9 in
Inclinaison hydraulique - Vers la gauche/droite du centre
± 35 degrés
Libre
± 5 degrés
Type d'interface
Coupleur Fusion™
À lame mobile
Acier
Hauteur de lame mobile
7.6 in
Nombre de lames à trébuchement
2
Conception robuste pour déplacer la neige avec un rendement et une puissance maximum.
Cat
Largeur
168 in
Largeur (in)
168
Largeur (oblique) (in)
138
Largeur (oblique)
137.6 in
Type d'interface
Attache Fusion
Poids
3604.6 lb
Hauteur hors tout
41.9 in
Hauteur de lame
42.2 in
Longueur
69.9 in
Inclinaison hydraulique - Vers la gauche/droite du centre
± 35 degrés
Libre
± 5 degrés
Type d'interface
Coupleur Fusion™
À lame mobile
Acier
Hauteur de lame mobile
7.6 in
Nombre de lames à trébuchement
2
Conception robuste pour déplacer la neige avec un rendement et une puissance maximum.
Cat
Largeur
71.9 in
Largeur (in)
72
Largeur (oblique) (in)
59
Largeur (oblique)
59 in
Type d'interface
Attache compacte rigide
Poids
992.1 lb
Hauteur hors tout
31.5 in
Hauteur de lame
31.4 in
Longueur
49.1 in
Inclinaison hydraulique - Vers la gauche/droite du centre
± 35 degrés
Libre
± 5 degrés
Type d'interface
Attache compacte rigide
À lame mobile
Acier
Hauteur de lame mobile
5.3 in
Nombre de lames à trébuchement
1
Conception robuste pour déplacer la neige avec un rendement et une puissance maximum.
Cat
Largeur
84 in
Largeur (in)
84
Largeur (oblique) (in)
68,8
Largeur (oblique)
68.8 in
Type d'interface
Attache compacte rigide
Poids
1051.6 lb
Hauteur hors tout
31.5 in
Hauteur de lame
31.4 in
Longueur
49.1 in
Inclinaison hydraulique - Vers la gauche/droite du centre
± 35 degrés
Libre
± 5 degrés
Type d'interface
Attache compacte rigide
À lame mobile
Acier
Hauteur de lame mobile
5.3 in
Nombre de lames à trébuchement
1
Conception robuste pour déplacer la neige avec un rendement et une puissance maximum.
Cat
Largeur
108 in
Largeur (in)
108
Largeur (oblique) (in)
88,5
Largeur (oblique)
88.5 in
Type d'interface
Attache compacte rigide
Poids
1161.8 lb
Hauteur hors tout
31.5 in
Hauteur de lame
31.4 in
Longueur
49.1 in
Inclinaison hydraulique - Vers la gauche/droite du centre
± 35 degrés
Libre
± 5 degrés
Type d'interface
Attache compacte rigide
À lame mobile
Acier
Hauteur de lame mobile
5.3 in
Nombre de lames à trébuchement
1
Conception robuste pour déplacer la neige avec un rendement et une puissance maximum.
Cat
Largeur
119.9 in
Largeur (in)
120
Largeur (oblique) (in)
98.3
Largeur (oblique)
98.3 in
Type d'interface
Attache compacte rigide
Poids
1217 lb
Hauteur hors tout
31.5 in
Hauteur de lame
31.4 in
Longueur
49.1 in
Inclinaison hydraulique - Vers la gauche/droite du centre
± 35 degrés
Libre
± 5 degrés
Type d'interface
Attache compacte rigide
À lame mobile
Acier
Hauteur de lame mobile
5.3 in
Nombre de lames à trébuchement
2
Conception robuste pour déplacer la neige avec un rendement et une puissance maximum.
Cat
Largeur
108 in
Largeur (in)
108
Largeur (oblique) (in)
88,5
Largeur (oblique)
88.5 in
Type d'interface
Attache IT
Poids
1885 lb
Hauteur hors tout
41.4 in
Hauteur de lame
35 in
Longueur
54.5 in
Inclinaison hydraulique - Vers la gauche/droite du centre
± 35 degrés
Libre
± 5 degrés
Type d'interface
Attache IT
À lame mobile
Acier
Hauteur de lame mobile
7.6 in
Nombre de lames à trébuchement
2
Conception robuste pour déplacer la neige avec un rendement et une puissance maximum.
Cat
Largeur
120 in
Largeur (in)
120
Largeur (oblique) (in)
98.3
Largeur (oblique)
98.3 in
Type d'interface
Attache IT
Poids
1988.6 lb
Hauteur hors tout
41.4 in
Hauteur de lame
35 in
Longueur
54.5 in
Inclinaison hydraulique - Vers la gauche/droite du centre
± 35 degrés
Libre
± 5 degrés
Type d'interface
Attache IT
À lame mobile
Acier
Hauteur de lame mobile
7.6 in
Nombre de lames à trébuchement
2
Conception robuste pour déplacer la neige avec un rendement et une puissance maximum.
Cat
Largeur
144 in
Largeur (in)
144
Largeur (oblique) (in)
118
Largeur (oblique)
118 in
Type d'interface
Attache IT
Poids
2180.4 lb
Hauteur hors tout
41.4 in
Hauteur de lame
35 in
Longueur
54.5 in
Inclinaison hydraulique - Vers la gauche/droite du centre
± 35 degrés
Libre
± 5 degrés
Type d'interface
Attache IT
À lame mobile
Acier
Hauteur de lame mobile
7.6 in
Nombre de lames à trébuchement
2
1 - 11 sur 11 résultats
1 - 11 sur 11 résultats
OPTIMISEZ VOS RÉPARATIONS
Qu'il s'agisse de résoudre un code d'erreur, d'obtenir des instructions étape par étape ou de s'assurer que vous avez les bonnes pièces, l'application Cat® SIS2GO offre tout ce dont vous avez besoin pour réparer votre équipement en toute confiance.
OPTIMISEZ VOS RÉPARATIONS
Qu'il s'agisse de résoudre un code d'erreur, d'obtenir des instructions étape par étape ou de s'assurer que vous avez les bonnes pièces, l'application Cat® SIS2GO offre tout ce dont vous avez besoin pour réparer votre équipement en toute confiance.