Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.
Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.
Remanufacturée
Non retournable
Kit
Remplacée
Affichage de 1 - 9 de 9
Conçus pour faciliter la manutention d'une large variété d'objets perçants ou aux formes irrégulières que l'on trouve dans des applications industrielles, de démolition, de construction, de recyclage, de nettoyage de débris après une tempête, d'aménagement paysager ou autres applications agressives.
Cat
Largeur (in)
84
Largeur
84 in
Hauteur
33 in
Poids
1115.1 lb
Maximum Grapple Opening
37 in
Longueur
40 in
Débit hydraulique optimal
42-86 l/min (11-23 US gpm)
Pression hydraulique optimale
145-235 bar (2100-3400 psi)
Nombre de dents
11
Débit hydraulique requis
Débit standard
Pour scarifier le sol et ramasser les débris, et faciliter ainsi leur enlèvement.
Cat
Largeur de travail
62 in
Capacité du godet - Chargé à ras
0.4 yd³
Poids
1311.7 lb
Largeur hors tout (in)
66
Largeur de râtissage
54.5 in
Largeur hors tout
66.3 in
Hauteur
38.9 in
Longueur
63.8 in
Débit hydraulique optimal
42-86 l/min (11-23 US gpm)
Pression hydraulique optimale
145-235 bar (2100-3400 psi)
Cylindrée du moteur
19.2 in³/rev
Vitesse de l'arbre de transmission
165tr/min à 80l/min (21gpm)
Nombre de dents en alliage dur
372
Plage de tailles de roche
19-152 mm (0,75-6 in)
Mode de transmission
Réduction de la chaîne
Chaîne de transmission
#80H
Chaîne du convoyeur
#2060H
Débit hydraulique requis
Débit standard
Pour scarifier le sol et ramasser les débris, et faciliter ainsi leur enlèvement.
Cat
Largeur de travail
74.1 in
Capacité du godet - Chargé à ras
0.4 yd³
Poids
1439.6 lb
Largeur hors tout (in)
78
Largeur de râtissage
65.6 in
Largeur hors tout
78.3 in
Hauteur
38.9 in
Longueur
63.8 in
Débit hydraulique optimal
42-86 l/min (11-23 US gpm)
Pression hydraulique optimale
145-235 bar (2100-3400 psi)
Cylindrée du moteur
19.2 in³/rev
Vitesse de l'arbre de transmission
165tr/min à 80l/min (21gpm)
Nombre de dents en alliage dur
444
Plage de tailles de roche
19-152 mm (0,75-6 in)
Mode de transmission
Réduction de la chaîne
Chaîne de transmission
#80H
Chaîne du convoyeur
#2060H
Débit hydraulique requis
Débit standard
Conçus pour nettoyer et préparer les sols dans les applications de finition d'aménagement paysager.
Cat
Largeur de travail (in)
72
Largeur du rouleau
72 in
Largeur de travail à angle max. (in)
68
Largeur hors tout
81 in
Type d'orientation (in)
Manuel
Orientation maximale - À droite ou à gauche
20 degrés
Largeur de ratissage à l'orientation maximale
68 in
Longueur hors tout
64 in
Hauteur hors tout
33.3 in
Poids
899.5 lb
Débit hydraulique requis
Débit standard
Débit hydraulique optimal
49-86 l/min (13-23 US gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
230 bar (3335.9 psi)
Conçus pour nettoyer et préparer les sols dans les applications de finition d'aménagement paysager.
Cat
Largeur de travail (in)
84
Largeur du rouleau
84 in
Largeur de travail à angle max. (in)
79
Largeur hors tout
93 in
Type d'orientation (in)
Manuel
Orientation maximale - À droite ou à gauche
20 degrés
Largeur de ratissage à l'orientation maximale
79 in
Longueur hors tout
64 in
Hauteur hors tout
33.3 in
Poids
1025.1 lb
Débit hydraulique requis
Débit standard
Débit hydraulique optimal
57-86 l/min (15-23 US gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
230 bar (3335.9 psi)
Conçus pour faciliter la manutention d'une large variété d'objets perçants ou aux formes irrégulières que l'on trouve dans des applications industrielles, de démolition, de construction, de recyclage, de nettoyage de débris après une tempête, d'aménagement paysager ou autres applications agressives.
Cat
Largeur (in)
72
Largeur
72 in
Hauteur
33 in
Poids
1069.9 lb
Maximum Grapple Opening
37 in
Longueur
40 in
Débit hydraulique optimal
42-86 l/min (11-23 US gpm)
Pression hydraulique optimale
145-235 bar (2100-3400 psi)
Nombre de dents
9
Débit hydraulique requis
Débit standard
Conçus pour nettoyer et préparer les sols dans les applications de finition d'aménagement paysager.
Cat
Largeur de travail (in)
72
Largeur du rouleau
72 in
Largeur de travail à angle max. (in)
68
Largeur hors tout
81 in
Type d'orientation (in)
Hydraulique
Orientation maximale - À droite ou à gauche
20 degrés
Largeur de ratissage à l'orientation maximale
68 in
Longueur hors tout
64 in
Hauteur hors tout
33.3 in
Poids
925.9 lb
Débit hydraulique requis
Débit standard
Débit hydraulique optimal
49-86 l/min (13-23 US gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
230 bar (3335.9 psi)
Conçus pour nettoyer et préparer les sols dans les applications de finition d'aménagement paysager.
Cat
Largeur de travail (in)
84
Largeur du rouleau
84 in
Largeur de travail à angle max. (in)
79
Largeur hors tout
93 in
Type d'orientation (in)
Hydraulique
Orientation maximale - À droite ou à gauche
20 degrés
Largeur de ratissage à l'orientation maximale
79 in
Longueur hors tout
64 in
Hauteur hors tout
33.3 in
Poids
1049.4 lb
Débit hydraulique requis
Débit standard
Débit hydraulique optimal
57-86 l/min (15-23 US gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
230 bar (3335.9 psi)
Conçus pour nettoyer et préparer les sols dans les applications de finition d'aménagement paysager.
Cat
Largeur de travail (in)
90
Largeur du rouleau
90 in
Largeur de travail à angle max. (in)
85
Largeur hors tout
99 in
Type d'orientation (in)
Hydraulique
Orientation maximale - À droite ou à gauche
20 degrés
Largeur de ratissage à l'orientation maximale
85 in
Longueur hors tout
64 in
Hauteur hors tout
37.5 in
Poids
1320.6 lb
Débit hydraulique requis
Débit standard
Débit hydraulique optimal
57-86 l/min (15-23 US gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
230 bar (3335.9 psi)
1 - 9 sur 9 résultats
1 - 9 sur 9 résultats
OPTIMISEZ VOS RÉPARATIONS
Qu'il s'agisse de résoudre un code d'erreur, d'obtenir des instructions étape par étape ou de s'assurer que vous avez les bonnes pièces, l'application Cat® SIS2GO offre tout ce dont vous avez besoin pour réparer votre équipement en toute confiance.
OPTIMISEZ VOS RÉPARATIONS
Qu'il s'agisse de résoudre un code d'erreur, d'obtenir des instructions étape par étape ou de s'assurer que vous avez les bonnes pièces, l'application Cat® SIS2GO offre tout ce dont vous avez besoin pour réparer votre équipement en toute confiance.