Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.
Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.
Remanufacturée
Non retournable
Kit
Remplacée
Coupe et paillage hautement performants de la végétation et des broussailles.
Cat
Largeur de travail (in)
67.2
Largeur hors tout
83.5 in
Débit hydraulique requis
XHP haut débit
Largeur de travail
67.2 in
Longueur
53.3 in
Poids (lb)
3196,7
Hauteur hors tout
58.3 in
Poids
3196.7 lb
Mode de transmission
Courroie multiple
Moteur
Piston axial à deux vitesses
Débit hydraulique requis
XHP / XE
Débit hydraulique optimal
150-155 l/min (40-41 US gpm)
Pression hydraulique optimale
200-278 bar (2900-4061 psi)
Vitesse du tambour
2140-2210 TR/MIN
Dents fixes par tambour
38
Diamètre de coupe maximal
7.9 in
Profondeur de coupe maximale
4.1 in
Coupe et paillage hautement performants de la végétation et des broussailles.
Cat
Largeur de travail (in)
40
Largeur hors tout
48.3 in
Débit hydraulique optimal (gpm)
18-34
Largeur de travail
39.8 in
Longueur
28.1 in
Catégorie de machine
7-9 US t
Hauteur hors tout
41.9 in
Poids
1190.5 lb
Mode de transmission
Entraînement par courroie trapézoïdale
Moteur
Piston axial à deux vitesses
Débit hydraulique requis
Débit standard
Débit hydraulique optimal
70-130 l/min (18-34 US gpm)
Pression hydraulique optimale
150-250 bar (2175-3626 psi)
Vitesse du tambour
2770-2890 TR/MIN
Dents fixes par tambour
24
Diamètre de coupe maximal
120-200 mm (5-8 in)
Coupe et paillage hautement performants de la végétation et des broussailles.
Cat
Largeur de travail (in)
49
Largeur hors tout
59.8 in
Débit hydraulique requis
Débit standard
Largeur de travail
48.8 in
Longueur
48 in
Poids (lb)
1682,1
Hauteur hors tout
50.4 in
Poids
1682.1 lb
Mode de transmission
Courroie trapézoïdale
Moteur
Piston axial à deux vitesses
Débit hydraulique requis
Débit standard
Débit hydraulique optimal
60-69 l/min (16-18 US gpm)
Pression hydraulique optimale
200-230 bar (2900-3336 psi)
Vitesse du tambour
2670-3070 TR/MIN
Dents fixes par tambour
30
Diamètre de coupe maximal
7.9 in
Profondeur de coupe maximale
2.8 in
Coupe et paillage hautement performants de la végétation et des broussailles.
Cat
Largeur de travail (in)
62
Largeur hors tout
74.1 in
Largeur de travail
62.3 in
Required Hydraulics
XHP / XE
Longueur
53.3 in
Weight (lb)
3020
Hauteur hors tout
58.3 in
Poids
3020.3 lb
Mode de transmission
Courroie multiple
Moteur
Piston axial à deux vitesses
Débit hydraulique requis
XHP / XE
Débit hydraulique optimal
150-155 l/min (40-41 US gpm)
Pression hydraulique optimale
200-278 bar (2900-4061 psi)
Vitesse du tambour
2673-2762 tr/min
Dents fixes par tambour
26
Diamètre de coupe maximal
7.9 in
Profondeur de coupe maximale
1 in
Coupe et paillage hautement performants de la végétation et des broussailles.
Cat
Largeur de travail (in)
62
Largeur hors tout
74.1 in
Débit hydraulique requis
XPS haut débit
Largeur de travail
62.3 in
Longueur
53.3 in
Weight (lb)
3053
Hauteur hors tout
58.3 in
Poids
3053.4 lb
Mode de transmission
Courroie multiple
Moteur
Piston axial à deux vitesses
Débit hydraulique requis
XPS haut débit
Débit hydraulique optimal
120-125 l/min (31-33 US gpm)
Pression hydraulique optimale
200-278 bar (2900-4061 psi)
Vitesse du tambour
2576-2683 tr/min
Dents fixes par tambour
26
Diamètre de coupe maximal
7.9 in
Profondeur de coupe maximale
1 in
Coupe et paillage hautement performants de la végétation et des broussailles.
Cat
Largeur de travail (in)
58
Largeur hors tout
69.2 in
Débit hydraulique requis
Débit standard
Largeur de travail
58.3 in
Longueur
48 in
Poids (lb)
1803,4
Hauteur hors tout
50.4 in
Poids
1803.4 lb
Mode de transmission
Courroie trapézoïdale
Moteur
Piston axial à deux vitesses
Débit hydraulique requis
Débit standard
Débit hydraulique optimal
76-87 l/min (20-23 US gpm)
Pression hydraulique optimale
200-230 bar (2900-3336 psi)
Vitesse du tambour
2570-2940 TR/MIN
Dents fixes par tambour
36
Diamètre de coupe maximal
7.9 in
Profondeur de coupe maximale
2.8 in
Coupe et paillage hautement performants de la végétation et des broussailles.
Cat
Largeur de travail (in)
58
Largeur hors tout
69.2 in
Débit hydraulique requis
Haut débit
Largeur de travail
58.3 in
Longueur
48 in
Poids (lb)
1803,4
Hauteur hors tout
50.4 in
Poids
1803.4 lb
Mode de transmission
Courroie trapézoïdale
Moteur
Piston axial à deux vitesses
Débit hydraulique requis
Haut débit
Débit hydraulique optimal
96-117 l/min (25-31 US gpm)
Pression hydraulique optimale
200-230 bar (2900-3336 psi)
Vitesse du tambour
2480-3020 TR/MIN
Dents fixes par tambour
36
Diamètre de coupe maximal
7.9 in
Profondeur de coupe maximale
2.8 in
Coupe et paillage hautement performants de la végétation et des broussailles.
Cat
Largeur de travail (in)
62
Largeur hors tout
74.1 in
Débit hydraulique requis
XPS haut débit
Largeur de travail
62.3 in
Longueur
53.3 in
Poids (lb)
2958,6
Hauteur hors tout
58.3 in
Poids
2958.6 lb
Mode de transmission
Courroie multiple
Moteur
Piston axial à deux vitesses
Débit hydraulique requis
XPS haut débit
Débit hydraulique optimal
120-125 l/min (31-33 US gpm)
Pression hydraulique optimale
200-280 bar (2900-4061 psi)
Vitesse du tambour
2100-2400 TR/MIN
Dents fixes par tambour
34
Diamètre de coupe maximal
7.9 in
Profondeur de coupe maximale
4.1 in
Coupe et paillage hautement performants de la végétation et des broussailles.
Cat
Largeur de travail (in)
58.6
Largeur hors tout
74.1 in
Débit hydraulique requis
XHP haut débit
Largeur de travail
58.6 in
Longueur
53.3 in
Poids (lb)
2960,8
Hauteur hors tout
58.3 in
Poids
2960.8 lb
Mode de transmission
Courroie multiple
Moteur
Piston axial à deux vitesses
Débit hydraulique requis
XHP / XE
Débit hydraulique optimal
135-155 l/min (36-41 US gpm)
Pression hydraulique optimale
200-350 bar (2900-5077 psi)
Vitesse du tambour
1900-2200 TR/MIN
Dents fixes par tambour
34
Diamètre de coupe maximal
7.9 in
Profondeur de coupe maximale
4.1 in
Coupe et paillage hautement performants de la végétation et des broussailles.
Cat
Largeur de travail (in)
32
Largeur hors tout
40.4 in
Débit hydraulique optimal (gpm)
18-34
Largeur de travail
32.2 in
Longueur
28.1 in
Catégorie de machine
7-9 US t
Hauteur hors tout
41.9 in
Poids
1080.3 lb
Mode de transmission
Entraînement par courroie trapézoïdale
Moteur
Piston axial à deux vitesses
Débit hydraulique requis
Débit standard
Débit hydraulique optimal
70-130 l/min (18-34 US gpm)
Pression hydraulique optimale
150-250 bar (2175-3626 psi)
Vitesse du tambour
2770-2890 TR/MIN
Dents fixes par tambour
15
Diamètre de coupe maximal
120-200 mm (5-8 in)
Coupe et paillage hautement performants de la végétation et des broussailles.
Cat
Largeur de travail (in)
72
Largeur hors tout
83.5 in
Largeur de travail
71.7 in
Required Hydraulics
XHP / XE
Longueur
53.3 in
Weight (lb)
3316
Hauteur hors tout
58.3 in
Poids
3315.7 lb
Mode de transmission
Courroie multiple
Moteur
Piston axial à deux vitesses
Débit hydraulique requis
XHP / XE
Débit hydraulique optimal
150-155 l/min (40-41 US gpm)
Pression hydraulique optimale
200-278 bar (2900-4061 psi)
Vitesse du tambour
2673-2762 tr/min
Dents fixes par tambour
32
Diamètre de coupe maximal
7.9 in
Profondeur de coupe maximale
1 in
1 - 11 sur 11 résultats
1 - 11 sur 11 résultats
OPTIMISEZ VOS RÉPARATIONS
Qu'il s'agisse de résoudre un code d'erreur, d'obtenir des instructions étape par étape ou de s'assurer que vous avez les bonnes pièces, l'application Cat® SIS2GO offre tout ce dont vous avez besoin pour réparer votre équipement en toute confiance.
OPTIMISEZ VOS RÉPARATIONS
Qu'il s'agisse de résoudre un code d'erreur, d'obtenir des instructions étape par étape ou de s'assurer que vous avez les bonnes pièces, l'application Cat® SIS2GO offre tout ce dont vous avez besoin pour réparer votre équipement en toute confiance.