Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.
Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.
Remanufacturée
Non retournable
Kit
Remplacée
| Taille de filet (in - TPI) | (ft. lb.) | Couple (N•m) | Taille |
|---|---|---|---|
| 1/8 | 200 ± 30 | 270 ± 40 | 16 mm |
| 3/4 | 350 ± 45 | 475 ± 60 | 19 mm |
| 7/8 | 550 ± 65 | 750 ± 90 | 22 mm |
| 1 | 825 ± 110 | 1 125 ± 150 | 25 mm |
| 1 1/4 | 1 350 ± 220 | 1 850 ± 300 | 31 mm |
Affichage de 1 - 16 de 1200
Cat® Timing Gear Case Bolt fastens the timing gear case securely, maintaining alignment and sealing of the internal gear system
Cat
Poids (lb)
0,49
Matière
Acier au carbone,Isolation acoustique,Acier
Revêtement
Zinc
Taille de filet (in)
0
Longueur de serrage (in)
0,148
Fonctionnalité de verrouillage
Aucun(e)
Longueur du boulon (in)
1.181
Type de boulon
Tête six pans
Poignée de filet
DROIT
Cat® Hex Head Bolt securely fastens components, ensuring tight connections and stability in equipment assemblies
Cat
Longueur hors tout (in)
3,06
Longueur (in)
2,76
Longueur de filet (in)
1,18
Taille de la vis hexagonale (in)
0,71
Filetage
M12 x 1,75
Poids (lb)
0,17
Matière
Alliage de zinc,Acier,Acier spécial faiblement allié
Revêtement
Paillettes de zinc
Longueur de serrage (in)
1,575
Fonctionnalité de verrouillage
Aucun(e)
Longueur du boulon (in)
2.756
Type de boulon
Tête six pans
Poignée de filet
DROIT
Classe ou niveau
Cat/ISO 898-1 Classe 11,9
Thread Size (in)
0
Cat® Seal Nut provides secure fastening while integrating a sealing feature to prevent fluid leakage in pressurized connections
Cat
Largeur (in)
1,0
Poids (lb)
1,58
Taille de la vis hexagonale (in)
4,09
Filet interne
3-1/4"-12
Matière
Acier au carbone,Acier
Entraînement (in)
4,094
Épaisseur (in)
1,004
Taille de filet (in)
0,128
Poignée de filet
DROIT
Cat® Screw Plug provides a secure seal for threaded ports in hydraulic lubrication systems to prevent fluid leakage and contamination
Cat
Taille de trou (in)
0,34
Largeur (in)
1,18
Poids (lb)
1,23
Filet interne
M10 x 1,5
Filetage
M70x3-6g
Matière
Acier,Acier spécial faiblement allié,Alliage de zinc
Cat® Button Head Screw fastens components securely with a low-profile, rounded head, providing a smooth finish and high strength in mechanical assemblies
Cat
Filetage
M4 x 0,7
Longueur (in)
0,64
Diamètre extérieur (in)
0,36
Matière
Acier spécial,Acier spécial faiblement allié,Acier,Alliage de zinc
Revêtement
Paillettes de zinc
Longueur de serrage (in)
0,055
Longueur du boulon (in)
0.551
Type de boulon
Tête arrondie (cylindrique)
Poignée de filet
DROIT
Classe ou niveau
ISO 898-1 Classe 10.9
Thread Size (in)
0
Cat® Hex Head Self Lock Bolt is a fastening component used to securely attach the power train guard for reliable fixation and resistance against loosening
Cat
Longueur de tête (in)
0,31
Taille de la vis hexagonale (in)
0,71
Longueur hors tout (in)
1,69
Longueur de filet (in)
1,17
Type de tête
Tête six pans
Longueur du boulon (in)
1.378
Filetage
M12 x 1,75
Poids (lb)
0,1
Matière
Acier spécial faiblement allié,Acier,Plastique Nylon 6, 6/12, 6/6,Alliage de zinc
Revêtement
Paillettes de zinc noir
Longueur de serrage (in)
0,207
Fonctionnalité de verrouillage
Patch en nylon
Type de boulon
Tête six pans
Poignée de filet
DROIT
Classe ou niveau
ISO 898-1 Classe 10.9
Thread Size (in)
0
Cat® Threaded Insert provides a secure threaded connection in components, allowing stable fastening and proper assembly in mechanical units
Cat
Cat® Square Nut provides secure fastening by locking onto a bolt with four flat sides, ensuring a stable grip and reliable joint strength
Cat
Cat® Spindle Nut securely fastens rotating components, maintaining axial position and enabling reliable torque transmission in assemblies
Cat
Épaisseur (in)
0,5
Poids (lb)
0,98
Taille de la vis hexagonale (in)
4,13
Filet interne
3-1/4"-12
Matière
Acier au carbone,Acier
Type d'écrou
Hexagonal
Entraînement (in)
4,126
Taille de filet (in)
0,128
Poignée de filet
DROIT
Cat® Threaded Insert provides a secure threaded connection in components, allowing stable fastening and proper assembly in mechanical units
Cat
Cat® Hex Flange Nut fastens threaded components securely, ensuring firm joint stability and proper alignment in connected assemblies
Cat
Poids (lb)
0,19
Largeur (in)
0,65
Taille de la vis hexagonale (in)
0,97
Diamètre de la bride (in)
1,26
Type d'écrou
Écrou à collet
Filet interne
M14 x 1,5
Matière
Acier
Entraînement (in)
0,969
Épaisseur (in)
0,65
Taille de filet (in)
0
Poignée de filet
DROIT
Cat® Lubrication Pump Tank Level Indicator Nut retains the tank level indicator in place within the lubrication pump for monitoring the fluid levels
Cat
Poids (lb)
0,04
Matière
Acier au carbone,Acier
Cat® Hex Head Bolt secures components in the equipment, ensuring structural integrity and operational safety through robust fastening
Cat
Bolt Length (in)
2.362
Bolt Type
Hex Head
Head Length (in)
0,41
Hex Size (in)
0,95
Material
Steel,Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic,Low Alloy Steel,Alloy Zinc
Shank Length (in)
0,24
Thread
M16x2
Thread Length (in)
2.13
Weight (lb)
0,29
Hand of Thread
RH
Thread Size (in)
0
Coating
Zinc
Class or Grade
Iso 898-1 Class 10.9
Grip Length (in)
0,236
Cat® Hydraulic Piston Motor Propel Wheel Stud secures the wheel to the motor assembly, maintaining alignment and supporting rotational motion
Cat
Cat® Hex Head Bolt secures components in the equipment, ensuring structural integrity and operational safety through robust fastening
Cat
Longueur du boulon (in)
1.378
Longueur de filet (in)
1,2
Longueur hors tout (in)
1,64
Taille de la vis hexagonale (in)
0,63
Filetage
MJ10x1,5
Poids (lb)
0,07
Matière
Acier spécial faiblement allié,Alliage de zinc,Adhésif Composés d'étanchéité / Adhésifs,Acier
Revêtement
Phosphate de zinc + huile
Longueur de serrage (in)
0,177
Fonctionnalité de verrouillage
Adhésif
Type de boulon
Tête six pans
Poignée de filet
DROIT
Classe ou niveau
Cat/ISO 898-1 Classe 11,9
Thread Size (in)
0
Cat® Disconnect Switch Screw securely fastens the disconnect switch, ensuring reliable electrical isolation and safety during maintenance
Cat
Poids (lb)
3,4
Longueur (in)
0,75
Filetage
M4x1,5
Matière
Acier au carbone,Acier,Alliage de zinc
1 - 16 sur 1200 résultats
1 - 16 sur 1200 résultats
OPTIMISEZ VOS RÉPARATIONS
Qu'il s'agisse de résoudre un code d'erreur, d'obtenir des instructions étape par étape ou de s'assurer que vous avez les bonnes pièces, l'application Cat® SIS2GO offre tout ce dont vous avez besoin pour réparer votre équipement en toute confiance.
OPTIMISEZ VOS RÉPARATIONS
Qu'il s'agisse de résoudre un code d'erreur, d'obtenir des instructions étape par étape ou de s'assurer que vous avez les bonnes pièces, l'application Cat® SIS2GO offre tout ce dont vous avez besoin pour réparer votre équipement en toute confiance.