Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.
Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.
Remanufacturée
Non retournable
Kit
Remplacée
Affichage de 1 - 16 de 105
Clam design enables superior performance in a wide variety of applications.
Cat
Capacité nominale (yd³)
0.8
Width
70.2 in
Largeur (in)
70.2
Weight
825 lb
Outils d'attaque du sol
Lame de base
Height
34.4 in
Length
33.1 in
Capacity
0.8 yd³
Jaw Opening
20.1 in
Clam Angle
66 degrees
Base Edge Thickness
0.8 in
Interface Type
Skid Steer Coupler
Conçu pour le chargement, le transport, le nivellement, le finissage et le vidage dans un large éventail d'applications et de matériaux.
Cat
Largeur
74 in
Poids
789.9 lb
Hauteur
36.2 in
Longueur
35 in
Capacité nominale (yd³)
1.2
Capacité
1.2 yd³
Épaisseur de la lame de base
0.8 in
Type d'interface
Attache compacte rigide
Largeur (in)
74
Outils d'attaque du sol
Lame de base
Interface Type
Skid Steer Coupler
Compatibility
907,908,906
Edge Type
Base Edge Only
Conçu pour le chargement, le transport, le nivellement, le finissage et le vidage dans un large éventail d'applications et de matériaux.
Cat
Largeur
81.1 in
Poids
888 lb
Hauteur
36.9 in
Longueur
37.3 in
Capacité nominale (yd³)
1.4
Capacité
1.4 yd³
Épaisseur de la lame de base
0.8 in
Type d'interface
Attache compacte rigide
Largeur (in)
81.1
Outils d'attaque du sol
Lame de base
Interface Type
Skid Steer Coupler
Compatibility
906,908,907
Edge Type
Base Edge Only
La capacité accrue augmente la productivité dans les travaux de manutention de matériaux légers.
Cat
Largeur
74.4 in
Poids
862 lb
Hauteur
39.5 in
Longueur
39 in
Capacité
1.3 yd³
Capacité nominale (yd³)
1.3
Épaisseur de la lame de base
0.8 in
Épaisseur de la lame de coupe
0.6 in
Type d'interface
Attache compacte rigide
Largeur (in)
74.4
Outils d'attaque du sol
Lame de coupe à boulonner
Machine Type
903
La capacité accrue augmente la productivité dans les travaux de manutention de matériaux légers.
Cat
Largeur
81.9 in
Poids
1015.9 lb
Hauteur
38.3 in
Longueur
40.7 in
Capacité
1.6 yd³
Capacité nominale (yd³)
1.6
Épaisseur de la lame de base
0.8 in
Épaisseur de la lame de coupe
0.6 in
Type d'interface
Attache compacte rigide
Largeur (in)
81.9
Outils d'attaque du sol
Lame de base
La capacité accrue augmente la productivité dans les travaux de manutention de matériaux légers.
Cat
Largeur
81.9 in
Poids
1018.8 lb
Hauteur
38.3 in
Longueur
39.9 in
Capacité
1.6 yd³
Capacité nominale (yd³)
1.5
Épaisseur de la lame de base
0.8 in
Épaisseur de la lame de coupe
0.6 in
Type d'interface
Attache ISO
Largeur (in)
81.9
Outils d'attaque du sol
Lame de base
La capacité accrue augmente la productivité dans les travaux de manutention de matériaux légers.
Cat
Largeur
81.9 in
Poids
1134.9 lb
Hauteur
39.2 in
Longueur
46.1 in
Capacité
2 yd³
Capacité nominale (yd³)
2
Épaisseur de la lame de base
0.8 in
Épaisseur de la lame de coupe
0.6 in
Type d'interface
Attache compacte rigide
Largeur (in)
81.9
Outils d'attaque du sol
Lame de base
La capacité accrue augmente la productivité dans les travaux de manutention de matériaux légers.
Cat
Largeur
81.9 in
Poids
1137.1 lb
Hauteur
39.8 in
Longueur
46.7 in
Capacité
2 yd³
Capacité nominale (yd³)
2
Épaisseur de la lame de base
0.8 in
Épaisseur de la lame de coupe
0.6 in
Type d'interface
Attache ISO
Largeur (in)
81.9
Outils d'attaque du sol
Lame de base
Conçu pour le chargement, le transport, le nivellement, le finissage et le vidage dans un large éventail d'applications et de matériaux.
Cat
Largeur
70.5 in
Poids
686.1 lb
Hauteur
32.4 in
Longueur
31.1 in
Capacité
0.8 yd³
Capacité nominale (yd³)
0.8
Épaisseur de la lame de base
0.8 in
Épaisseur de la lame de coupe
0.6 in
Type d'interface
Attache compacte rigide
Largeur (in)
70.5
Outils d'attaque du sol
Lame de coupe à boulonner
Machine Type
903
La conception en coquille offre des performances supérieures dans un grand nombre d'applications.
Cat
Largeur
70.5 in
Capacité nominale (yd³)
0.8
Poids
895 lb
Largeur (in)
70.5
Outils d'attaque du sol
Lame de coupe à boulonner
Hauteur
35 in
Longueur
34.4 in
Capacité
0.8 yd³
Ouverture des mâchoires
20.1 in
Angle de la coquille
66°
Épaisseur de la lame de base
0.8 in
Épaisseur de la lame de coupe
0.6 in
Type d'interface
Attache de type chargeur compact rigide
La conception en coquille offre des performances supérieures dans un grand nombre d'applications.
Cat
Largeur
70.2 in
Capacité nominale (yd³)
0.8
Poids
855 lb
Largeur (in)
70.2
Outils d'attaque du sol
Dents à boulonner
Hauteur
34.4 in
Longueur
37.1 in
Capacité
0.8 yd³
Ouverture des mâchoires
20.1 in
Angle de la coquille
66°
Épaisseur de la lame de base
0.8 in
Type d'interface
Attache de type chargeur compact rigide
Conçu pour le chargement, le transport, le nivellement, le finissage et le vidage dans un large éventail d'applications et de matériaux.
Cat
Largeur
74.4 in
Poids
869.1 lb
Hauteur
36.8 in
Longueur
36.3 in
Capacité
1.2 yd³
Capacité nominale (yd³)
1.2
Épaisseur de la lame de base
0.8 in
Épaisseur de la lame de coupe
0.6 in
Type d'interface
Attache compacte rigide
Largeur (in)
74.4
Outils d'attaque du sol
Lame de base
Conçu pour le chargement, le transport, le nivellement, le finissage et le vidage dans un large éventail d'applications et de matériaux.
Cat
Largeur
74 in
Poids
822.1 lb
Hauteur
36.2 in
Longueur
39.1 in
Capacité
1.2 yd³
Capacité nominale (yd³)
1.2
Épaisseur de la lame de base
0.8 in
Type d'interface
Attache compacte rigide
Largeur (in)
74
Outils d'attaque du sol
Lame de base
Conçu pour le chargement, le transport, le nivellement, le finissage et le vidage dans un large éventail d'applications et de matériaux.
Cat
Largeur
74.4 in
Poids
870.4 lb
Hauteur
36.8 in
Longueur
35.6 in
Capacité
1.2 yd³
Capacité nominale (yd³)
1.2
Épaisseur de la lame de base
0.8 in
Épaisseur de la lame de coupe
0.6 in
Type d'interface
Attache ISO
Largeur (in)
74.4
Outils d'attaque du sol
Lame de base
Conçu pour le chargement, le transport, le nivellement, le finissage et le vidage dans un large éventail d'applications et de matériaux.
Cat
Largeur
74 in
Poids
843.7 lb
Hauteur
36.2 in
Longueur
38.3 in
Capacité
1.2 yd³
Capacité nominale (yd³)
1.2
Épaisseur de la lame de base
0.8 in
Type d'interface
Attache ISO
Largeur (in)
74
Outils d'attaque du sol
Lame de base
Conçu pour le chargement, le transport, le nivellement, le finissage et le vidage dans un large éventail d'applications et de matériaux.
Cat
Largeur
81.9 in
Poids
979.1 lb
Hauteur
37.5 in
Longueur
38.6 in
Capacité
1.4 yd³
Capacité nominale (yd³)
1.4
Épaisseur de la lame de base
0.8 in
Épaisseur de la lame de coupe
0.6 in
Type d'interface
Attache compacte rigide
Largeur (in)
81.9
Outils d'attaque du sol
Lame de base
1 - 16 sur 105 résultats
1 - 16 sur 105 résultats
OPTIMISEZ VOS RÉPARATIONS
Qu'il s'agisse de résoudre un code d'erreur, d'obtenir des instructions étape par étape ou de s'assurer que vous avez les bonnes pièces, l'application Cat® SIS2GO offre tout ce dont vous avez besoin pour réparer votre équipement en toute confiance.
OPTIMISEZ VOS RÉPARATIONS
Qu'il s'agisse de résoudre un code d'erreur, d'obtenir des instructions étape par étape ou de s'assurer que vous avez les bonnes pièces, l'application Cat® SIS2GO offre tout ce dont vous avez besoin pour réparer votre équipement en toute confiance.