Los módulos de control electrónico Cat Reman, como la pieza 20R8608, pueden operar en aplicaciones de servicio pesado, vibraciones y golpes intensos, temperaturas de operación extremas, ciclos térmicos, choques térmicos, humedad, corrosión y polvo excesivo. Los ECM monitorean, miden y comunican datos en casi todos los sistemas de una máquina, desde el motor y el tren de impulsión hasta las herramientas y la carga útil. La mayoría de los ECM pueden realizar varias tareas, dependiendo de cómo estén programados. El núcleo devuelto se desarma por completo, se limpia a fondo y se inspecciona física y eléctricamente para comprobar su reutilización. Los componentes que no cumplen con las especificaciones de Caterpillar se reemplazan, al igual que todos los contactos y puntos de desgaste. Cada unidad incluye todas las actualizaciones críticas de ingeniería y se prueba rigurosamente según las especificaciones originales, para que sepa que está obteniendo la confiabilidad genuina de Caterpillar.
Atributos:
• Está comprando menos tiempo de inactividad y menores facturas de reparación, lo que le ayuda a reducir los costos de posesión y operación.
• Los módulos de control electrónico Cat Reman proporcionan un rendimiento y una fiabilidad como si fueran nuevos, a un costo inferior al de los nuevos con la devolución de un componente usado calificado, al tiempo que reducen el impacto sobre el medioambiente en comparación con la compra de nuevos.
• Los productos electrónicos Cat Reman están cubiertos con una garantía limitada Caterpillar 1 de 12 meses, igual que la de los productos nuevos, contra defectos de materiales o mano de obra de Caterpillar.
• Cat Reman ofrece una solución inmediata.
1 La garantía puede variar según el modelo y la aplicación; Se aplican limitaciones. Para obtener detalles completos sobre la garantía limitada de Caterpillar aplicable, comuníquese con un distribuidor Cat autorizado.