Descripción:
Los bloques largos remanufacturados son bloques armados compuestos por un cigüeñal, una varilla y pistones, una culata de cilindro, un árbol de levas, un tren de válvulas, una caja delantera, un múltiple de admisión, una bomba de agua, una bomba de aceite con sumidero, un colector de aceite y una caja de volante con elementos que se envían independientemente del enfriador de aceite y el respiradero.
Atributos:
Los bloques largos Cat® Reman se desarman, se enjuagan cuidadosamente para cumplir con rígidos estándares de limpieza y se inspeccionan en un 100 % para detectar fisuras, erosión y otros daños. Las tapas superiores y las culatas de cilindros de los bloques se revisten para cumplir con las especificaciones de la fábrica. Los cigüeñales se rectifican y pulen, y se controla el juego axial elevado. Todos los cojinetes, los sellos, las empaquetaduras y los anillos de pistón se reemplazan por piezas nuevas Cat®. Los bloques largos se prueban electrónicamente para asegurar una calidad constante y una vida útil prolongada.
Aplicación recomendada:
3116