Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.
Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.
Remanufacturado
No retornable
Juego
Sustituido
Visualizando 1 - 16 de 19
La alta capacidad aumenta la productividad en la manipulación de materiales livianos.
Cat
Ancho
74.4 in
Peso
862 lb
Altura
39.5 in
Longitud
39 in
Capacidad nominal (yd3)
1.3
Capacidad
1.3 yd³
Grosor de la base de la cuchilla
0.8 in
Grosor de la cuchilla
0.6 in
Tipo de interfaz
Acoplador del minicargador
Ancho (pulg)
74.4
Herramientas de corte
Cuchilla empernable
Machine Type
903
La alta capacidad aumenta la productividad en la manipulación de materiales livianos.
Cat
Ancho
81.9 in
Peso
1016 lb
Altura
38.3 in
Longitud
40.7 in
Capacidad nominal (yd3)
1.6
Capacidad
1.6 yd³
Grosor de la base de la cuchilla
0.8 in
Grosor de la cuchilla
0.6 in
Tipo de interfaz
Acoplador de minicargador
Ancho (pulg)
81.9
Herramientas de corte
Borde de la base
La alta capacidad aumenta la productividad en la manipulación de materiales livianos.
Cat
Ancho
81.9 in
Peso
1018.8 lb
Altura
38.3 in
Longitud
39.9 in
Capacidad nominal (yd3)
1.5
Capacidad
1.6 yd³
Grosor de la base de la cuchilla
0.8 in
Grosor de la cuchilla
0.6 in
Tipo de interfaz
Acoplador ISO
Ancho (pulg)
81.9
Herramientas de corte
Borde de la base
La alta capacidad aumenta la productividad en la manipulación de materiales livianos.
Cat
Ancho
81.9 in
Peso
1135 lb
Altura
39.2 in
Longitud
46.2 in
Capacidad nominal (yd3)
2
Capacidad
2 yd³
Grosor de la base de la cuchilla
0.8 in
Grosor de la cuchilla
0.6 in
Tipo de interfaz
Acoplador de minicargador
Ancho (pulg)
81.9
Herramientas de corte
Borde de la base
La alta capacidad aumenta la productividad en la manipulación de materiales livianos.
Cat
Ancho
81.9 in
Peso
1137.1 lb
Altura
39.8 in
Longitud
46.7 in
Capacidad nominal (yd3)
2
Capacidad
2 yd³
Grosor de la base de la cuchilla
0.8 in
Grosor de la cuchilla
0.6 in
Tipo de interfaz
Acoplador ISO
Ancho (pulg)
81.9
Herramientas de corte
Borde de la base
La alta capacidad aumenta la productividad en la manipulación de materiales livianos.
Cat
Capacidad nominal (yd3)
3.3
Ancho
100.4 in
Peso
1748.3 lb
Ancho (pulg)
100
Herramientas de corte
Cuchilla empernable
Altura
49.9 in
Longitud
56.2 in
Capacidad
3.3 yd³
Grosor de la base de la cuchilla
0.7 in
Grosor de la cuchilla
0.7 in
Tipo de interfaz
Acoplador IT
Interface Type
IT Coupler
Compatibility
914,910,920
Edge Type
Bolt-On Cutting Edge
La alta capacidad aumenta la productividad en la manipulación de materiales livianos.
Cat
Capacidad nominal (yd3)
3.3
Ancho
100.4 in
Peso
1772.5 lb
Ancho (pulg)
100
Herramientas de corte
Cuchilla empernable
Altura
49.9 in
Longitud
57.8 in
Capacidad
3.3 yd³
Grosor de la base de la cuchilla
0.7 in
Grosor de la cuchilla
0.7 in
Tipo de interfaz
Acoplador ISO
Interface Type
HPL-ISO Coupler
Compatibility
910,920,914
Edge Type
Bolt-On Cutting Edge
La alta capacidad aumenta la productividad en la manipulación de materiales livianos.
Cat
Capacidad nominal (yd3)
3.3
Ancho
100.4 in
Peso
1799 lb
Ancho (pulg)
100
Herramientas de corte
Cuchilla empernable
Altura
49.9 in
Longitud
56.8 in
Capacidad
3.3 yd³
Grosor de la base de la cuchilla
0.7 in
Grosor de la cuchilla
0.7 in
Tipo de interfaz
Con pasador
Interface Type
Pin On
Compatibility
920,910,914
Edge Type
Bolt-On Cutting Edge
La alta capacidad aumenta la productividad en la manipulación de materiales livianos.
Cat
Capacidad nominal (yd3)
3.9
Ancho
100.4 in
Peso
1882.7 lb
Ancho (pulg)
100
Herramientas de corte
Cuchilla empernable
Altura
55.3 in
Longitud
59.7 in
Capacidad
3.9 yd³
Grosor de la base de la cuchilla
0.7 in
Grosor de la cuchilla
0.7 in
Tipo de interfaz
Acoplador IT
Interface Type
IT Coupler
Compatibility
914,920,910
Edge Type
Bolt-On Cutting Edge
La alta capacidad aumenta la productividad en la manipulación de materiales livianos.
Cat
Capacidad nominal (yd3)
3.9
Ancho
100.4 in
Peso
1909.2 lb
Ancho (pulg)
100
Herramientas de corte
Cuchilla empernable
Altura
55.3 in
Longitud
58 in
Capacidad
3.9 yd³
Grosor de la base de la cuchilla
0.7 in
Grosor de la cuchilla
0.7 in
Tipo de interfaz
Acoplador ISO
Interface Type
HPL-ISO Coupler
Compatibility
920,910,914
Edge Type
Bolt-On Cutting Edge
La alta capacidad aumenta la productividad en la manipulación de materiales livianos.
Cat
Capacidad nominal (yd3)
3.9
Ancho
100.4 in
Peso
1935.7 lb
Ancho (pulg)
100
Herramientas de corte
Cuchilla empernable
Altura
55.3 in
Longitud
60.4 in
Capacidad
3.9 yd³
Grosor de la base de la cuchilla
0.7 in
Grosor de la cuchilla
0.7 in
Tipo de interfaz
Con pasador
Interface Type
Pin On
Compatibility
910,920,914
Edge Type
Bolt-On Cutting Edge
La alta capacidad aumenta la productividad en la manipulación de materiales livianos.
Cat
Capacidad nominal (yd3)
4.6
Ancho
100.4 in
Peso
2017.2 lb
Ancho (pulg)
100
Herramientas de corte
Cuchilla empernable
Altura
58.5 in
Longitud
64.8 in
Capacidad
4.6 yd³
Grosor de la base de la cuchilla
0.7 in
Grosor de la cuchilla
0.7 in
Tipo de interfaz
Acoplador IT
Interface Type
IT Coupler
Compatibility
914,920,910
Edge Type
Bolt-On Cutting Edge
La alta capacidad aumenta la productividad en la manipulación de materiales livianos.
Cat
Capacidad nominal (yd3)
4.6
Ancho
100.4 in
Peso
2041.5 lb
Ancho (pulg)
100
Herramientas de corte
Cuchilla empernable
Altura
58.5 in
Longitud
63.1 in
Capacidad
4.6 yd³
Grosor de la base de la cuchilla
0.7 in
Grosor de la cuchilla
0.7 in
Tipo de interfaz
Acoplador ISO
Interface Type
HPL-ISO Coupler
Compatibility
914,910,920
Edge Type
Bolt-On Cutting Edge
La alta capacidad aumenta la productividad en la manipulación de materiales livianos.
Cat
Capacidad nominal (yd3)
4.6
Ancho
100.4 in
Peso
2067.9 lb
Ancho (pulg)
100
Herramientas de corte
Cuchilla empernable
Altura
58.5 in
Longitud
65.5 in
Capacidad
4.6 yd³
Grosor de la base de la cuchilla
0.7 in
Grosor de la cuchilla
0.7 in
Tipo de interfaz
Con pasador
Interface Type
Pin On
Compatibility
914,910,920
Edge Type
Bolt-On Cutting Edge
La alta capacidad aumenta la productividad en la manipulación de materiales livianos.
Cat
Capacidad nominal (yd3)
3.3
Ancho
100.4 in
Peso
1799 lb
Ancho (pulg)
100.4
Herramientas de corte
Cuchilla empernable
Altura
49.9 in
Longitud
54.4 in
Capacidad
3.3 yd³
Grosor de la base de la cuchilla
0.7 in
Grosor de la cuchilla
0.7 in
Tipo de interfaz
Acoplador Fusion™
Interface Type
Fusion™ Coupler
Compatibility
914,910,920
Edge Type
Bolt-On Cutting Edge
La alta capacidad aumenta la productividad en la manipulación de materiales livianos.
Cat
Capacidad nominal (yd3)
3.9
Ancho
100.4 in
Peso
1948.9 lb
Ancho (pulg)
100.4
Herramientas de corte
Cuchilla empernable
Altura
55.2 in
Longitud
57.9 in
Capacidad
3.9 yd³
Grosor de la base de la cuchilla
0.7 in
Grosor de la cuchilla
0.7 in
Tipo de interfaz
Acoplador Fusion™
Interface Type
Fusion™ Coupler
Compatibility
914,910,920
Edge Type
Bolt-On Cutting Edge
1 - 16 de 19 resultados
1 - 16 de 19 resultados
HAZ TUS REPARACIONES SIN CONJETURAS
Ya sea resolver un código de error, obtener instrucciones paso a paso o asegurarse de tener piezas correctas, la aplicación Cat® SIS2GO tiene todo lo que necesitas para reparar tu equipo con confianza.
HAZ TUS REPARACIONES SIN CONJETURAS
Ya sea resolver un código de error, obtener instrucciones paso a paso o asegurarse de tener piezas correctas, la aplicación Cat® SIS2GO tiene todo lo que necesitas para reparar tu equipo con confianza.