Füllen Sie Ihre Steuerangaben jederzeit direkt hier aus.

Entdecken Sie unser neues Seitendesign

New Parts Page

You are viewing the recently updated parts page. If you prefer the original version select "Not now" or you can continue enjoying the new page

StartseiteWerkstattmaterialienAndere WerkstattmaterialienAndere Werkstattprodukte9U-5344: M30 Puller Stud
StartseiteWerkstattmaterialienAndere WerkstattmaterialienAndere Werkstattprodukte9U-5344: M30 Puller Stud
BeschreibungTechnische Daten

Beschreibung für Ersatzteilnummer 9U-5344

The Puller Stud provides a secure and effective method for removing studs from components of the machine. The puller stud provides a grip on the stud and applies a pulling force to safely and efficiently extract it from the component. It is provided with threads that allow it to be securely screwed into the stud hole of the component from which the stud needs to be removed. The threads provide a strong grip, ensuring that the puller stud stays securely in place during the stud removal process.

Attributes:
• Helps to prevent damage to the component and ensures that the stud is removed intact
• Create a pulling force that gradually loosens the stud from the component

Applications:
The Puller Stud provides a secure grip and controlled pulling force, the puller stud helps to ensure that studs can be removed efficiently and safely, minimizing the risk of damage to the machine components.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 9U-5344

Maßeinheit

USMetrisch

Length (in):

32,283

Weight (lb):

9,722

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt