Beschreibung:
Diese Abdeckung dient als Barriere, um das Eindringen von Feuchtigkeit, Schmutz und Fremdkörpern in die Riemen und den Nebenabtrieb zu verhindern. Mit der Abdeckung aus Aluminium wird sichergestellt, dass der Nebenabtrieb sauber und frei von äußeren Einflüssen bleibt, die eventuell Schäden an verschiedenen Komponenten verursachen können, was zu einer Leistungsminderung oder möglichen Maschinenschäden führen kann.
Merkmale:
• Schutz der Komponenten vor äußeren Einflüssen wie Schmutz, Fremdkörpern oder Feuchtigkeit
• Hohe Korrosionsbeständigkeit
• Bruch- und Deformationsfestigkeit bei starker Betriebsbelastung
• Leichte Montage & Demontage der Komponenten trotz höchstem Schutzniveau
Anwendungen:
Diese Abdeckung dient dem Schutz des Gehäuses vor Schmutz und Fremdkörpern, um die Bildung von Oberflächenrost im Nebenabtriebsgehäuse zu verhindern. Sie werden häufig in Cat 3034, 3500, 3508, 3508B, 3508C, 3512, 3512B, 3512C, 3512C -, 3512E, 3516, 3516B, 3516C, 3516E, 3524, 3524B, G3508, G3508, 3508, G3508B, G3508J, G3512, G3512, 3512, G3512 verwendet B, G3512C, G3512E, G3512J, G3516, G3516, 3516, G3516B, G3516E, G3516J, G3520, G3520B, G3520C, G3520E, G3520H und G3520J Motor (Kolben), 3156B, 3412C, 3500, 3508, 3508B, 3508C, 3512, 3512B, 3512C, 3516, 3516B, 3516C, 3516E, C175-20, C9, CG170-20, CHP2500, G3508, G3512, G3512C, G3512E, G3512H, G3516, G3516B, G3516C, G3516E, G3516H, G3516K, G3520, G3520B, G3520C, G3520E, G3520H, G3524, G3532, PM3412, PM3508, PM3512, PM3516, PMG3516, PP3516, XGC1900, XQ2000, XQC1200 und XQC1600 Stromaggregat, 345, 5130 und 789D 3512B, 3516B, G3516B und G3516C Sonderanwendung – kein Bolzen, 3512C Power Systems, Stromaggregat 3516C – 3516C Mietstrom, Bagger 5130, 5130B, 5200, 5230, 5230B, 6060 und 6060X, 776B, 776C, 776D, 777, 777B, 777C, 777D, 783B, 784B, 784C, 785, 785B, 785C, 785D, 785G, 787B, 789, 789B, 789C, 789D, 793, 793B, 793C, 793D, 793F, 797, 797B, MT4400 und MT4400D LKW, Radtraktoren 854G, 992G, 994, 994D, 994F, 994G, 994H, 994K und 995 Radlader, Kettendozer D11N, D11R und D11T, MD6250, MD6380, MD6540 und MD6540C Bohrgeräte, PR20B und PR22L-Lokomotive, SPF343, SPF343C, SPF743, SPS343 und SPT343, Zementlaster, TH55- und TR53-Antriebsstrang