Anmelden
Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.
Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.
Generalüberholt
Keine Rückgabe möglich
Satz
Ersetzt
® Cat 660 mm breite Fahrwerkskette für den extremen Einsatz mit formschlüssiger Bolzenhalterung
Marke: Cat
® Cat 660 mm breite Fahrwerkskette für den extremen Einsatz mit formschlüssiger Bolzenhalterung
Marke: Cat
25,984
6.094,45
3.117
® Cat 660 mm breite Fahrwerkskette für den extremen Einsatz mit formschlüssiger Bolzenhalterung
25,984
6.269,95
3.297
Cat® Track Group 5 Tooth Master, Single Grouser, 44 Sections, PPR, SALT, ES, 660mm Shoe Width, 215.9mm Track Pitch, Wear Sensor
6.133,0
3.297
8,5
Cat® Undercarriage Track supports and facilitates the smooth movement of equipment across different terrains, ensuring durability and stability
Ölgeschmierte Komplettkette (Schwereinsatz, Einsteg, trapezförmig, Bolzensicherung)
Cat® Track Group 5 Tooth Master, Single Grouser, 44 Sections, PPR, SALT, ES, 560mm Shoe Width, 215.9mm Track Pitch, Wear Sensor
Cat® Track Group 5 Tooth Master, Single Grouser, 44 Sections, PPR, SALT, ES, 610mm Shoe Width, 215.9mm Track Pitch, Wear Sensor
Cat® Track Group Trapezoidal Hole, 5 Tooth Master, Single Grouser, 44 Sections, PPR, SALT, ES, 610mm Shoe Width, 215.9mm Track Pitch, Wear Sensor
Cat® Abgedichtete und geschmierte Kettenverbindung mit integrierter Schmierung und abgedichteten Verbindungen zur Verbesserung der Haltbarkeit
Cat® Track Group 5 Tooth Master, Single Grouser, 44 Sections, PPR, SALT, MS, 965mm Shoe Width, 215.9mm Track Pitch
Das 965-mm- Cat®-Stegbodenplattenglied mit positiver Bolzensicherung und abgedichteter Schmierung dient als Verbindungspunkt, der die einzelnen Bodenplatten miteinander verbindet
Cat® Track Group 5 Tooth Master, Single Grouser, 44 Sections, PPR, SALT, MS, 710mm Shoe Width, 215.9mm Track Pitch
Cat® Track Group 5 Tooth Master, Single Grouser, 44 Sections, PPR, SALT, MS, 710mm Shoe Width, 215.9mm Track Pitch, Wear Sensor
Cat® Track Group 5 Tooth Master, Single Grouser, 44 Sections, PPR, SALT, ES, 965mm Shoe Width, 215.9mm Track Pitch, Wear Sensor
Cat® Track Group Trapezoidal Hole, 5 Tooth Master, Single Grouser, 44 Sections, PPR, SALT, SES, 610mm Shoe Width, 215.9mm Track Pitch, Wear Sensor
Maßeinheit