um passende Teile zu finden.

um passende Teile zu finden.

Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

Füllen Sie Ihre Steuerangaben jederzeit direkt hier aus.
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikAllgemeine Hydraulikreparatur- und Servicesätze625-5725: Dichtringsatz für Hydraulikzylinder EXD Standardgröße
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikAllgemeine Hydraulikreparatur- und Servicesätze625-5725: Dichtringsatz für Hydraulikzylinder EXD Standardgröße

625-5725: Dichtringsatz für Hydraulikzylinder EXD Standardgröße

Dichtungssätze für Standard- und Knickanwendungen. Cat®-Hydraulikzylinder-Dichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine vollständige Neuabdichtung von Hydraulikzylindern mit Standard-Nenndurchmesser (bis maximal 0,25 mm (0,010 Zoll)) erforderlich sind.

Marke: Cat

Produktbilder

625-5725: Dichtringsatz für Hydraulikzylinder EXD Standardgröße

625-5725: Dichtringsatz für Hydraulikzylinder EXD Standardgröße

Dichtungssätze für Standard- und Knickanwendungen. Cat®-Hydraulikzylinder-Dichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine vollständige Neuabdichtung von Hydraulikzylindern mit Standard-Nenndurchmesser (bis maximal 0,25 mm (0,010 Zoll)) erforderlich sind.

Marke: Cat

In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

622-0592: 85 mm Innendurchmesser Sicherungsring Stangenzylinder

Anzahl: 1

622-0666: 115,2 mm Innendurchmesser Sicherungsring

Anzahl: 1

622-0972: 3,1 x 114,4 mm 80A NBR O-Ring

Anzahl: 1

622-0627: 120 mm Außendurchmesser Kolbenführungsring

Anzahl: 2

355-5818: 84 mm Innendurchmesser Pufferdichtung

Anzahl: 1

622-0646: Schutzring für Stangenzylinder, 112 mm Innendurchmesser

Anzahl: 2

622-0612: 120 mm Bohrungsdurchmesser Hydraulikzylinderdichtung

Anzahl: 1

622-0564: 82,8 mm Innendurchmesser Abstreifring

Anzahl: 1

622-0588: 83,1 mm Innendurchmesser Hydraulikzylinderdichtung Stangendichtring

Anzahl: 1

Anzeige von 1 bis 9 von 9

BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle

Beschreibung für Ersatzteilnummer 625-5725

Beschreibung:
Ein Hydraulikzylinderdichtungssatz ist ein Paket von Dichtungen und anderen Komponenten, die zum Austausch verschlissener oder beschädigter Dichtungen in einem Hydraulikzylinder verwendet werden. Hydraulikzylinder werden verwendet, um lineare Kraft und Bewegung zu erzeugen, indem Hydraulikdruck in mechanische Kraft umgewandelt wird. Dieser Dichtungssatz enthält in der Regel eine Vielzahl von Dichtungen, wie z. B. Kolbendichtungen, Stangendichtungen, Abstreifringe und O-Ringe, die für bestimmte Hydraulikzylindermodelle und -größen ausgelegt sind.

Attribute:
• Hergestellt nach präzisen Spezifikationen und auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit und Produktivität ausgelegt
• Verbessert die Energieeffizienz durch Steuerung von Durchfluss oder Druck

Anträge:
Ein Hydraulikzylinder-Dichtungssatz wird verwendet, um eine Hydraulikschaufel und einen Auslegerzylinder zu reparieren oder umzubauen, um das Austreten von Hydraulikflüssigkeit zu verhindern, hauptsächlich in Cat 318B, 318C, 319D, 320, 320B, 320C, 320D, 320E, 320F, 321B, 321C, 321D, 322B, 322C, 323, 323D, 323E, 323F, 324D, 324E, 325, 325B, 325C, 325D, 325F, 326D, 329D, 329E, 330C, Bagger 330D, 336D, 336E, 340, 340F, 345B, 345C, 345D, 352, 352F, 528, 538, M322 und MH3024, Kettendozer 320, 320D und 320E D5N, D5R und D6N.

Warnung:Krebs und Erbgutschäden - www.P65Warnings.ca.gov

Technische Daten für Ersatzteilnummer 625-5725

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 625-5725

FORSTMASCHINEN

FM528 538

BAGGER

320D2 320D 340 320E L 352F 340F 320C L 322B L 325B L 320B FM538 320C 320D 320E 323 GC 340F L LRE 323GC 324D 320E LRR 352 319D L 323 MHPU 323E L 325F LCR 323D2 L 320D2 323F LN 320C FM 321D LCR 323F 320B FM LL 323E SA 320E LN 323D 320 323F OEM 318B N 320F L 320D L 320B L 325 323 323E LN 318C 320B LU 318B 320D FM 323D SA 330C 322B 322C 330 319D LN 323F L 323D L 538 323D LN 323D2 329D 325B 324D L 321C 336E L 320 GC 320E RR 320B U 321B 325F 323F OEM

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt