um passende Teile zu finden.

um passende Teile zu finden.

Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

Füllen Sie Ihre Steuerangaben jederzeit direkt hier aus.
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeAntriebsstrang und LenkungAntriebsstranglagersätze614-0603: Überholungssatz für Seitenantrieb
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeAntriebsstrang und LenkungAntriebsstranglagersätze614-0603: Überholungssatz für Seitenantrieb

614-0603: Überholungssatz für Seitenantrieb

Cat® Endantriebs- und Radüberholungs-Lagersatz

Marke: Cat

Produktbilder

614-0603: Überholungssatz für Seitenantrieb

614-0603: Überholungssatz für Seitenantrieb

Cat® Endantriebs- und Radüberholungs-Lagersatz

Marke: Cat

In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

7D-7519: 523,47 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 1

123-2941: 454,00 mm Lila Farbe Ring Dichtung

Anzahl: 1

365-4922: 538.62mm Außendurchmesser Gleitdichtring

Anzahl: 1

6T-5545: 28 mm langer Passstift mit abgeschrägtem Ende

Anzahl: 3

6V-0852: Hydrauliköl-Staubkappe

Anzahl: 2

3D-3295: 786,76 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-Ring

Anzahl: 1

5P-1949: 384,17 mm einzelne kegelige Lagerschale

Anzahl: 1

6M-5218: 440,69 mm Innendurchmesser Dichtung O-Ring

Anzahl: 1

8X-7931: 5,574 mm dicker Abstandshalter

Anzahl: 9

120-0295: 406,40 mm Kegelrollenlagerschale

Anzahl: 1

9X-7550: 570 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-Ring

Anzahl: 1

341-8543: 399,69 mm montierte Duo-Konusdichtung mit Außendurchmesser

Anzahl: 1

8T-3013: 608,1 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 1

9X-7307: 492,50 mm Innendurchmesser Dichtungsring

Anzahl: 1

129-3719: 287,41 mm Innendurchmesser, Dichtungs-O-Ring

Anzahl: 1

3D-8422: 582,68 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 1

6F-6672: Dichtungs-O-Ring mit Innendurchmesser 17,12 mm

Anzahl: 1

2M-9780: 19,18 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 3

3J-1907: 11,89 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 2

106-9612: 16,063 mm Außendurchmesser Stiftsicherung

Anzahl: 2

138-8636: Spezielles konisches Kegelrollenlager

Anzahl: 1

597-4517: Zylinderrollenlager

Anzahl: 6

212-5024: Kegelförmiges Kegellager mit 288,93 mm Innendurchmesser

Anzahl: 1

2A-3398: 2,04 mm dicke Ölwannendichtung

Anzahl: 2

2A-1162: 4.5 mm dicke Dichtung für Schwungradgehäuse

Anzahl: 1

Anzeige von 1 bis 25 von 25

BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle

Beschreibung für Ersatzteilnummer 614-0603

Beschreibung:
Ein Seitenantriebslagersatz (614-0603) enthält alle Lager, Dichtungen und Dichtungen, die bei jeder Überholung ausgetauscht werden müssen.

Attribute:
Bei Caterpillar-Seitenantriebslagersätzen erhalten Sie garantiert alle Teile für die Anwendung zu einem reduzierten Preis.

Empfohlene Anwendung:
Alle Anwendungen

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 614-0603

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 614-0603

MULDENKIPPER

776 777E 777 777C 777B 777D 776D 776C 776B 777E 777

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt