StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeAntriebsstrang und LenkungAntriebsstranglagersätze460-0642: Getriebelagersatz
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeAntriebsstrang und LenkungAntriebsstranglagersätze460-0642: Getriebelagersatz
460-0642: Getriebelagersatz

Cat®-Lagersatz zur Getriebeüberholung

Marke: Cat

Produktbilder
460-0642: Getriebelagersatz
460-0642: Getriebelagersatz

Cat®-Lagersatz zur Getriebeüberholung

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

138-4538: Lagersicherungsscheibe
138-4538: LagersicherungsscheibeAnzahl: 1
065-3758: 100 mm Innendurchmesser Kugellager
065-3758: 100 mm Innendurchmesser KugellagerAnzahl: 1
284-9295: 58,15 mm Außendurchmesser Gleitlager
284-9295: 58,15 mm Außendurchmesser GleitlagerAnzahl: 1
6H-7201: 78,32 mm Metalldichtungsring mit Innendurchmesser
6H-7201: 78,32 mm Metalldichtungsring mit InnendurchmesserAnzahl: 1
286-9107: 42,39 mm Innendurchmesser Nadellager
286-9107: 42,39 mm Innendurchmesser NadellagerAnzahl: 12
124-3307: 120,65 mm ID Pin Lock Slot Spezialkugellager
124-3307: 120,65 mm ID Pin Lock Slot SpezialkugellagerAnzahl: 2
5P-6408: 170 mm Innendurchmesser Laufring und Rollenlager
5P-6408: 170 mm Innendurchmesser Laufring und RollenlagerAnzahl: 1
6I-9176: 199 mm Außendurchmesser Drucklager
6I-9176: 199 mm Außendurchmesser DrucklagerAnzahl: 1
7T-1995: 133,63 mm Außendurchmesser Gleitlager
7T-1995: 133,63 mm Außendurchmesser GleitlagerAnzahl: 1
6Y-3484: 114,30 mm Innendurchmesser Kugellager
6Y-3484: 114,30 mm Innendurchmesser KugellagerAnzahl: 1
269-8231: Druckscheibe (Unterlegscheibe)
269-8231: Druckscheibe (Unterlegscheibe)Anzahl: 6
1S-5623: 3,18 mm dicke Planetenradträger-Verschlussplatte
1S-5623: 3,18 mm dicke Planetenradträger-VerschlussplatteAnzahl: 4
3S-8035: 133,35 mm Außendurchmesser Metall-O-Ring-Dichtung
3S-8035: 133,35 mm Außendurchmesser Metall-O-Ring-DichtungAnzahl: 2
660-2029: Getriebelager Axialscheibensatz
660-2029: Getriebelager AxialscheibensatzAnzahl: 1
3N-6156: 222,25 mm Innendurchmesser Distanzlager
3N-6156: 222,25 mm Innendurchmesser DistanzlagerAnzahl: 1
272-1414: 63,50 mm Außendurchmesser der Druckscheibe
272-1414: 63,50 mm Außendurchmesser der DruckscheibeAnzahl: 12
6B-4542: M2.5 Geteilte Federscheibe
6B-4542: M2.5 Geteilte FederscheibeAnzahl: 4
292-6401: Distanzstück mit einer Stärke von 3 mm
292-6401: Distanzstück mit einer Stärke von 3 mmAnzahl: 1
6I-8575: 128,57 mm Innendurchmesser der Druckbuchse
6I-8575: 128,57 mm Innendurchmesser der DruckbuchseAnzahl: 1
6V-2480: Flachkopfschraube Nr. 4
6V-2480: Flachkopfschraube Nr. 4Anzahl: 4
6B-4540: #4-40X2,49 Sechskant-Mutter
6B-4540: #4-40X2,49 Sechskant-MutterAnzahl: 4
5P-4297: Kegellager mit 248,66 mm Außendurchmesser
5P-4297: Kegellager mit 248,66 mm AußendurchmesserAnzahl: 2
115-8398: 152 mm Innendurchmesser Axial-Nadellager
115-8398: 152 mm Innendurchmesser Axial-NadellagerAnzahl: 1
9F-7383: 122,94 mm Außendurchmesser Metalldichtungsring
9F-7383: 122,94 mm Außendurchmesser MetalldichtungsringAnzahl: 1
7S-3036: 54,66 mm Außendurchmesser Metalldichtungsring
7S-3036: 54,66 mm Außendurchmesser MetalldichtungsringAnzahl: 1
7K-5448: 90,00 mm Außendurchmesser Topflager
7K-5448: 90,00 mm Außendurchmesser TopflagerAnzahl: 2
7T-1997: 133,63 mm Außendurchmesser Gleitlager
7T-1997: 133,63 mm Außendurchmesser GleitlagerAnzahl: 2
1F-2771: 60 mm einreihiges Kugellager mit Innendurchmesser
1F-2771: 60 mm einreihiges Kugellager mit InnendurchmesserAnzahl: 2
6B-6863: Federstift mit 6,35 mm Außendurchmesser
6B-6863: Federstift mit 6,35 mm AußendurchmesserAnzahl: 1
7K-5449: 55 mm Innendurchmesser Konus-Lager
7K-5449: 55 mm Innendurchmesser Konus-LagerAnzahl: 2
369-4017: 120mm-Innendurchmesser – Kugellager mit einer Reihe
369-4017: 120mm-Innendurchmesser – Kugellager mit einer ReiheAnzahl: 1
3S-2708: 6,35 mm Nennaußendurchmesser Federstift
3S-2708: 6,35 mm Nennaußendurchmesser FederstiftAnzahl: 11
Anzeige von 1 bis 32 von 59Mehr laden
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 460-0642

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 460-0642

PRODUKTE FÜR DIE ERDÖLFÖRDERUNG

TH55-E70

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt