um passende Teile zu finden.

um passende Teile zu finden.

Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

Füllen Sie Ihre Steuerangaben jederzeit direkt hier aus.
StartseiteLaufwerkRollenkomponentenKettenräder und SegmenteKettenräder422-8785: FELGENGEWINN
StartseiteLaufwerkRollenkomponentenKettenräder und SegmenteKettenräder422-8785: FELGENGEWINN

422-8785: FELGENGEWINN

GD-Kettenrad

Marke: Cat

Produktbilder

422-8785: FELGENGEWINN
422-8785: FELGENGEWINN
422-8785: FELGENGEWINN
422-8785: FELGENGEWINN

422-8785: FELGENGEWINN

GD-Kettenrad

Marke: Cat

In diesem Satz enthaltene Teile

Zur Zeit sind keine Teile mit diesem Satz verbunden..

Falls Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie

Besuchen Sie uns

oder verwenden Sie unser Kontaktformular
.

BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle

Beschreibung für Ersatzteilnummer 422-8785

Beschreibung:
Das Kettenrad überträgt die Motorleistung auf die Kettenstränge und greift in den Kettenstrang ein, um eine Bewegung zu erzeugen.

Attribute:
• Ritzel aus gehärtetem Stahl
• Kettenradzähne: 21

Anwendung:
Weitere Informationen finden Sie in Ihrer Betriebsanleitung oder erhalten Sie von Ihrem lokalen Cat-Händler.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 422-8785

Maßeinheit

USMetrisch

Gesamtlänge ('):

2,56

Außendurchmesser ('):

25,98

Innendurchmesser ('):

17,95

Schraubengröße ('):

0,7874

Back Lash (in):

0.433

Pitch (in):

7,48

Bushing Radius (in):

1.154

Bolt Circle Diameter (in):

19.528

Tooth Width (in):

2.559

Tip Diameter (in):

25.984

Inner Diameter (in):

17,953

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 422-8785

BAGGER

320E

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt