Füllen Sie Ihre Steuerangaben jederzeit direkt hier aus.
StartseiteLaufwerkRollenkomponentenTragrollengruppen392-9537: Tragrollengruppe
StartseiteLaufwerkRollenkomponentenTragrollengruppen392-9537: Tragrollengruppe

In diesem Satz enthaltene Teile

Zur Zeit sind keine Teile mit diesem Satz verbunden..

Falls Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie

Besuchen Sie uns

oder verwenden Sie unser Kontaktformular
.

BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle

Beschreibung für Ersatzteilnummer 392-9537

Beschreibung:
Tragrollen stützen und führen die Maschine auf der Kette und unterstützen die Kettenspannung.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien aussetzen, darunter Ruß (in der Luft befindliche, ungebundene Partikel von lungengängiger Größe), von dem der Bundesstaat Kalifornien weiß, dass er Krebs verursacht, und Bisphenol A (BPA), von dem im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass es Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursacht. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 392-9537

Maßeinheit

USMetrisch

Gewindedurchmesser ('):

4,72

Breite ('):

6,81

Flanschdurchmesser ('):

5,51

Shaft Mounting Length (in):

2.717

Outside Spread (in):

6.811

Flange OD (in):

5.512

Shaft OD (in):

1.85

Tread OD (in):

4.724

Inside Spread (in):

1.929

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 392-9537

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt