Beschreibung:
Die Sicherungsplatte ist so konzipiert, dass Teile sicher am Gabelträger befestigt werden, um Stabilität zu gewährleisten und unbeabsichtigte Bewegungen zu verhindern. Die Sicherungsblech ist ein wesentlicher Bestandteil des Gabelträgers und besteht in der Regel aus hochwertigem Stahlmaterial, das eine hervorragende Festigkeit und Haltbarkeit bietet. Ein zuverlässiger Verriegelungsmechanismus gewährleistet den sicheren Betrieb des Gabelstaplers.
Merkmale:
• Reduziert das Risiko einer Beschädigung des Gabelstaplers oder der transportierten Last durch Abrutschen oder Lösen der Gabel.
• Bietet hervorragende Verschleißfestigkeit.
Anwendung:
Die Sicherungsblech wird im Gabelträger verwendet, um verschiedene Teile wie Gabeln und Anbaugeräte in ihrer Position zu sichern. Dadurch wird das Risiko von Unfällen und Lastinstabilitäten minimiert. Wird hauptsächlich in den Radladern Cat 950, 950H, 950K, 950L, 950M, 962, 962H, 962K, 962L, 962M, 966, 966H, 966K, 966L, 966M, 972, 972H, 972K, 972L, 972M, 980, 980H, 980K, 980L, 980M, 982 und 982M sowie den Raupenladern 963D, 963K und 973K verwendet.