um passende Teile zu finden.

um passende Teile zu finden.

Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

Füllen Sie Ihre Steuerangaben jederzeit direkt hier aus.
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeAntriebsstrang und LenkungAntriebsstranglagersätze343-9911: SATZ-VORDERRAD & BREMSE MIT PLATTEN
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeAntriebsstrang und LenkungAntriebsstranglagersätze343-9911: SATZ-VORDERRAD & BREMSE MIT PLATTEN

343-9911: SATZ-VORDERRAD & BREMSE MIT PLATTEN

Marke: Cat

fallback-image

343-9911: SATZ-VORDERRAD & BREMSE MIT PLATTEN

Marke: Cat

Enthaltene Artikel

Keine Ergebnisse verfügbar

9D-9118: 11,04 mm Außendurchmesser Stahlfederführung

Anzahl: 4

9X-7313: 701 mm Innendurchmesser D-Dichtring

Anzahl: 1

6G-6500: 176 Zähne Außenverzahnungsdämpfer

Anzahl: 2

4S-5879: 355,19 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-Ring

Anzahl: 1

5T-9746: 0,8 mm dicke Plattendichtung

Anzahl: 2

8X-2607: 6,15 mm dickes Stahl-Shim-Pack

Anzahl: 2

8W-0212: 2,413mm dicke Außenplatte

Anzahl: 9

6V-2662: 838,00 mm Innendurchmesser Ringdichtung

Anzahl: 1

123-7274: 768,40 mm violette Ringdichtung

Anzahl: 1

2M-9780: 19,18 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 5

6M-9155: 4,78 mm Außendurchmesser massiver Passstift

Anzahl: 4

380-1397: 532,21 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-Ring

Anzahl: 1

6V-2658: 664,00 mm Ringdichtung mit Innendurchmesser

Anzahl: 1

6V-2656: 568,00 mm Innendurchmesser Dichtring

Anzahl: 1

123-7269: Ringdichtung mit 517 mm Innendurchmesser

Anzahl: 1

123-7270: 536,00 mm violette Dichtring

Anzahl: 1

6V-2772: 911,5 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 2

226-2826: 874,5 mm Außendurchmesser Bremsreibscheibe

Anzahl: 10

123-7275: 816,88 mm violette Ringdichtung

Anzahl: 1

8W-1357: 885,92 mm Innendurchmesser runde Dichtung

Anzahl: 1

5B-3265: 1,63 mm dicke Kupferdichtung

Anzahl: 2

123-7273: 606,58 mm Lila Farbe Ring Dichtung

Anzahl: 1

337-1943: 11,13 mm Innendurchmesser Rechteckige Dichtung

Anzahl: 2

Anzeige von 1 bis 23 von 23

BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle

Beschreibung für Ersatzteilnummer 343-9911

Die Beschreibung für dieses Teil ist noch in Arbeit.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 343-9911

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 343-9911

MULDENKIPPER

793 793D 793B 793C 793F 793F CMD 785D 793F XQ 784C 784B 793 793D 793F

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt