Ein Transformator ist ein elektrisches Gerät, das verwendet wird, um elektrische Energie durch elektromagnetische Induktion zwischen zwei oder mehr Stromkreisen zu übertragen. Es besteht aus zwei oder mehr Drahtspulen, die um einen gemeinsamen magnetischen Kern gewickelt sind. Die Hauptfunktion eines Transformators besteht darin, den Spannungspegel eines elektrischen Wechselstromsignals (AC) zu ändern und dabei die Frequenz konstant zu halten. Transformatoren können die Spannung erhöhen oder verringern, abhängig von der Anzahl der Windungen in den Primär- und Sekundärspulen.
Eigenschaften:
Arbeitet nach dem Prinzip der elektromagnetischen Induktion.
Die Primärspule empfängt das elektrische Eingangssignal, während die Sekundärspule das elektrische Ausgangssignal mit einem anderen Spannungspegel liefert.
Entwickelt, um hocheffizient zu sein, wobei ein großer Teil der Eingangsleistung auf den Ausgang übertragen wird.
Anwendungen:
Ein Transformator ist ein wesentlicher Bestandteil eines elektrischen Energiesystems, das in einem Anschlusskasten für Mantel-Warmwasserbereiter verwendet wird und eine effiziente Übertragung und Verteilung elektrischer Energie auf verschiedenen Spannungsebenen ermöglicht. Er wird hauptsächlich in Cat® 3508, 3508B, 3512, 3512B, 3512C, 3516, 3516B, 3516C, 3516E, 3520E, C175-16, C175-20, C18, C27, C32, CHP2500, G3412, G3512, G3512H, Stromaggregate G3516, G3516B, G3516C, G3516E, G3516H, G3520, G3520C, G3520E und G3520H, Motoren (Kolben) 3512, 3512B, 3512C, 3512E, 3516B, 3516C, 3516E, C175-16, C27, G3516 und G3520H.