Die Schutzschalterdichtung ist eine Dichtung, die den Spalt zwischen zwei oder mehr zusammenpassenden Oberflächen abdeckt und häufig verwendet wird, um Leckagen von oder in die verbundenen Komponenten zu verhindern, wenn diese unter Druck stehen. Dichtungen bestehen in der Regel aus einem flachen Material, einer Platte wie Papier, Gummi, Silikon, Metall, Kork, Filz, Neopren, Nitrilkautschuk, Glasfaser, Polytetrafluorethylen (auch bekannt als PTFE oder Teflon) oder einem Kunststoffpolymer (wie Polychlortrifluorethylen).
Eigenschaften:
• Ausgestattet mit 8 Befestigungslöchern mit einem Durchmesser von 6,5 mm.
• Entwickelt, um hohen Temperaturen und Drücken standzuhalten, so dass sie ihre Dichtfähigkeit beibehalten können.
• Hergestellt nach präzisen Spezifikationen und auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit und Produktivität ausgelegt.
Anwendungen:
Die Schutzschalterdichtung wird verwendet, um eine sichere Abdichtung gegen Leckagen in der Elektrik- und Startsystemanordnung zu gewährleisten, Anwendungen, bei denen Vibrationsschutz, Verpackung, Geräusch- und Schalldämmung erforderlich sind.