um passende Teile zu finden.

um passende Teile zu finden.

Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

Füllen Sie Ihre Steuerangaben jederzeit direkt hier aus.
Startseite301-2307: BAUGR. KETTENGLIED
Startseite301-2307: BAUGR. KETTENGLIED

301-2307: BAUGR. KETTENGLIED

Fettgeschmierter Kettenstrang

Marke: Cat

Produktbilder

301-2307: BAUGR. KETTENGLIED

301-2307: BAUGR. KETTENGLIED

Fettgeschmierter Kettenstrang

Marke: Cat

Alternative Teile vergleichen

Schraubengröße (')

Kettenteilung (')

Shoe Bolt Hole Spacing A (in)

Beschreibung

301-2307

Dieses Teil:

0,9448

8,5

3

Fettgeschmierter Kettenstrang

609-0896

Dieses Teil:

8,5

3

7.251

Cat® 49 Joint Grease Lubricated Track (GLT) Link Assembly, Positive Pin Retention (PPR2), Pitch: 216 mm

Zugehörige Teile

570-4134: LINK AS-TRAC

Cat® Link Assembly GLT, Retaining Ring, 49 Sections, PPR3, SALT, 215.9mm Track Pitch

301-2287: BAUGR. KETTENGLIED

Fettgeschmierter Kettenstrang

201-9119: Kettenglied mit 215,9 mm Teilung

Cat® 49 Gelenkkettenglied für fettgeschmierte Laufwerkskette verbindet die Bodenplatten miteinander und ermöglicht regelmäßiges Schmieren, um eine ordnungsgemäße Schmierung zu gewährleisten

558-2434: Link Assembly

Cat® Link Assembly GLT4, Press Fit Master, 49 Sections, PPR2, SALT, 215.9mm Track Pitch

213-1971: Kettenstrang

Fettgeschmierter Kettenstrang

395-3569: BAUGR. KETTENGLIED

Fettgeschmierter Kettenstrang

395-3570: 215,9 mm Rastermaß abgedichtete und geschmierte Kettenverbindung

Cat® 52 Gelenke abgedichtetes und geschmiertes Raupenfahrwerk für eine positive Stiftsicherung hält die Raupenbolzen sicher fest und sorgt gleichzeitig für eine kontinuierliche Schmierung des Unterwagens

609-0880: Kettenstrang

Cat® 52 Joint Grease Lubricated Track (GLT) Link Assembly, Positive Pin Retention (PPR2), Pitch: 216 mm

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt