um passende Teile zu finden.

um passende Teile zu finden.

Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

Füllen Sie Ihre Steuerangaben jederzeit direkt hier aus.
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeAntriebsstrang und LenkungAntriebsstranglagersätze260-6487: Getriebelagersatz
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeAntriebsstrang und LenkungAntriebsstranglagersätze260-6487: Getriebelagersatz

260-6487: Getriebelagersatz

Getriebelagersatz

Marke: Cat

Produktbilder

260-6487: Getriebelagersatz
260-6487: Getriebelagersatz
260-6487: Getriebelagersatz

260-6487: Getriebelagersatz

Getriebelagersatz

Marke: Cat

In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

8P-4617: 3,14 mm dicke Metallringdichtung

Anzahl: 1

5K-3931: 184,15 mm Kegelrollenlagerschale

Anzahl: 1

6F-0156: 127,81 mm Innendurchmesser Metalldichtungsring

Anzahl: 2

6Y-2546: 120,65 mm Innendurchmesser Konuslager

Anzahl: 1

282-5042: 2 mm dicke Kunststoff-Druckscheibe

Anzahl: 30

6Y-3484: 114,30 mm Innendurchmesser Kugellager

Anzahl: 3

6Y-2547: 190,50 mm Außendurchmesser Lagerschale

Anzahl: 1

6V-0458: 190,50 mm Einzelne konische zylindrische Lagerschale

Anzahl: 1

8E-8304: 35,76 mm Innendurchmesser Druckscheibe

Anzahl: 10

9M-1503: Dichtungsring aus Metall

Anzahl: 1

3P-3321: 273 mm Außendurchmesser Metallringdichtung

Anzahl: 2

6B-6863: Federstift mit 6,35 mm Außendurchmesser

Anzahl: 1

5M-6187: Metalldichtring mit 135,86 mm Innendurchmesser

Anzahl: 1

3S-2708: 6,35 mm Nennaußendurchmesser Federstift

Anzahl: 10

5K-3932: 98,43 mm Innendurchmesser Konuslager

Anzahl: 1

5M-6126: LAGER A

Anzahl: 5

112-7317: Kegelrollenlager mit 114,3 mm Innendurchmesser

Anzahl: 1

1M-6573: 215,90 mm Kegelrollenlagerschale

Anzahl: 1

112-4509: 98,631 mm Außendurchmesser Gleitlager

Anzahl: 1

9M-2744: 213,05 mm Außendurchmesser Konus-Lager

Anzahl: 1

111-8919: Nadellager mit 64 mm Innendurchmesser

Anzahl: 1

5D-6657: 100,719 mm Außendurchmesser Innenring

Anzahl: 1

611-7078: Kugellager für Planetengetriebe mit einem AD von 110 mm

Anzahl: 2

5P-9301: 55 mm Innendurchmesser spezilles Kugellager

Anzahl: 1

4N-3808: 1,57 mm Außendurchmesser Federstift

Anzahl: 1

112-4511: 50,00 mm langer Dichtungsfederstift

Anzahl: 5

9W-4163: 197,107 mm Innendurchmesser Außenring

Anzahl: 1

9W-4162: Lager-Baugruppe aus Laufring und Rolle

Anzahl: 1

5D-6659: Lager-Baugruppe aus Laufring und Rolle

Anzahl: 1

132-6597: Kegellager mit 101,60 mm Außendurchmesser

Anzahl: 1

5P-6254: 58,30 mm Außendurchmesser Käfigrollenlager

Anzahl: 15

4S-8537: 6,35 mm Außendurchmesser massiver Passstift

Anzahl: 3

Anzeige von 1 bis 32 von 32

BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle

Beschreibung für Ersatzteilnummer 260-6487

Beschreibung: Ein Cat®-Getriebelagersatz enthält alle Lager, die für eine Getriebeüberholung benötigt werden. Merkmale: Mit einem Getriebelagersatz können Sie alle Lager unter einer einzigen Ersatzteilnummer zu einem reduzierten Preis bestellen. Empfohlene Anwendung: Alle Anwendungen

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 260-6487

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 260-6487

KETTENDOZER

D10R D10T2 D10T

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt