Ein Summer für eine Schalttafel ist ein akustisches Signalgerät, das ein akustisches Alarm- oder Warnsignal liefert, um bestimmte Ereignisse oder Bedingungen innerhalb einer Schalttafel oder eines Systems anzuzeigen. Der Summer für eine Schalttafel besteht aus einem kompakten elektronischen Gerät, das in einem robusten Gehäuse untergebracht ist. Es ist so konzipiert, dass es einfach montiert oder in ein Bedienfeld integriert werden kann, was eine bequeme Installation und Zugänglichkeit ermöglicht.
Eigenschaften:
Entwickelt, um ein klares und aufmerksamkeitsstarkes Warnsignal zu liefern
Langlebige Konstruktion, um anspruchsvollen Umgebungen standzuhalten
Anwendungen:
Eine Summereinheit für Schalttafeln dient als wichtige akustische Signalvorrichtung und bietet ein klares und effektives Mittel, um Bediener oder Personal auf bestimmte Ereignisse oder Bedingungen aufmerksam zu machen. Es wird in großem Umfang in Cat® 2206, 2506, 2806, 3406C, 3512, 3512B, 3512C, 3516, 3516B, 3516C, 3516E, C1 verwendet. 5, C13, C15, C175-16, C175-20, C18, C2.2, C27, C3.3, C32, C4.4, C6.6, C7.1, C9, D100, D1000, D125, D1250, D150, D175, D20, D200, D25, D250, D30, D300, D350, D400, D400, D450, D50, D500, D550, D60, D600, D80, D800, DE110, DE150, DE165, DE200, DE220, DE33, DE50, DE55, DE65, DE88, DG100, DG125, DG150, DG175, DG200, DG30, DG350, DG400, DG450, DG500, DG60, DG80, G3512, G3512E, G3512H, G3516, G3516B, G3516C, G3516H, G3520, G3520C, G33516H, G3520, G3520C, G33 Stromaggregate 520E, G3520H, NDPEP34N, NDPEP6TN, ORDP3116, ORDP3117, ORDP4118, PRO20, PRO200, PRO500, XQ125, XQ20, XQ230, XQ35, XQ60, XQP100, XQP115, XQP150, XQP20, XQP200, XQP275, XQP30, XQP300, XQP310, XQP500, XQP550 und XQP60, Stromaggregat ORDP6RPS und ORDP6RTG - Olympian, Stromaggregate P450-6, P550-6.