Füllen Sie Ihre Steuerangaben jederzeit direkt hier aus.
StartseiteWerkstattmaterialienSchleifmittelAndere Schleifmittel226-0125: Scheibe für Aufkleberentfernung
StartseiteWerkstattmaterialienSchleifmittelAndere Schleifmittel226-0125: Scheibe für Aufkleberentfernung
BeschreibungTechnische Daten

Beschreibung für Ersatzteilnummer 226-0125

Beschreibung:
Schnelle und einfache Methode zum Entfernen von Vinylaufklebern, Grafiken, Klebeband, Folien und Kleber, ohne den Lack zu beschädigen – keine Brandschäden, da die Scheiben nicht brennbar sind. Einzigartige Konstruktion der Scheibe stellt lange Lebensdauer sicher und ermöglicht eine einfache Anpassungsfähigkeit an Konturen. Die Scheiben sind flexibel und haben keine scharfen Kanten – und verursachen daher keine Schäden an Acryl-, Emaille- oder Urethan-Lack. (Nicht empfohlen zur Anwendung auf Thermoplast-Acryllack oder Plexiglas.) Schneller und sauberer in der Anwendung als Lösemittel oder chemische Klebstoffentferner. Die Umdrehungen pro Minute sind entscheidend für die Produktleistung – die maximale Drehzahl pro Minute beträgt 4.000; die empfohlene Drehzahl pro Minute beträgt 3.000 bis 4.000.

Merkmale:
• Maximale Drehzahl pro Minute: 2.000
• Empfohlene Drehzahl pro Minute: 400 bis 2.000
• Dorn: 5/16-24
• Zur Verwendung mit Elektro- oder Luftdruckbohrern

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Ruß (in der Luft befindliche, ungebundene Partikel von alveolengängiger Größe) aussetzen, von dem im US-Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass er Krebs verursacht. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 226-0125

Maßeinheit

USMetrisch

Durchmesser ('):

4,0,4,0

Stärke ('):

5,0

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt