Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.
Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.
Generalüberholt
Keine Rückgabe möglich
Satz
Ersetzt
1 - 16 von 289 werden angezeigt.
Kettenschraube
Cat
Bolt Length (in)
2.48
Schraubenausführung
Kettenschrauben
Coating
Oil with Corrosion Inhibitor
Grip Length (in)
1,339
Material-
Beschichtungsflüssigkeit,Borstahl
Thread Size (in)
0
Class or Grade
Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread
RH
Locking Feature
None
Cat®-Kettenradschraube
Cat
Bolt Length (in)
2.087
Bolt Type
Hex Head
Grip Length (in)
1,181
Material-
Kohlenstoffstahl
Thread Size (in)
0.025
Class or Grade
Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread
RH
Locking Feature
None
Kettenschraube
Cat
Bolt Length (in)
2.756
Bolt Type
Track Bolt
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in)
1,26
Schraubengröße (')
0,9448
Material-
Beschichtungsflüssigkeit,Borstahl,Zinklegierung
Thread Size (in)
0
Class or Grade
Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread
RH
Locking Feature
None
Cat® Kettenradschraube ist ein Befestigungselement mit Gewinde, mit dem ein Kettenrad, bei dem es sich um ein Zahnrad handelt, an einer Welle oder Nabe befestigt wird
Cat
Bolt Length (in)
2.5
Bolt Type
Hex Head
Grip Length (in)
1,563
Material-
Kohlenstoffstahl
Thread Size (in)
0.03
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade
Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread
RH
Locking Feature
None
Kettenschraube
Cat
Bolt Length (in)
2.874
Bolt Type
Track Bolt
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in)
1,26
Schraubengröße (')
0,8661
Material-
Zinklegierung,Borstahl,Beschichtungsflüssigkeit
Thread Size (in)
0
Class or Grade
Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread
RH
Locking Feature
None
Kettenschraube
Cat
Bolt Length (in)
4.134
Bolt Type
Hex Head
Grip Length (in)
2,992
Material-
Kohlenstoffstahl
Thread Size (in)
0.044
Class or Grade
Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread
RH
Locking Feature
None
Kettenschraube
Cat
Bolt Length (in)
3.15
Schraubenausführung
Kettenschrauben
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in)
1,457
Material-
Beschichtungsflüssigkeit,Zinklegierung,Borstahl
Thread Size (in)
0
Class or Grade
Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread
RH
Locking Feature
None
Kettenschraube
Cat
Bolt Length (in)
3.641
Bolt Type
Hex Head
Grip Length (in)
2,46
Material-
Kohlenstoffstahl
Thread Size (in)
0.039
Class or Grade
Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread
RH
Locking Feature
None
Laufrollen-Montageschraube
Cat
Bolt Length (in)
3.437
Schraubenausführung
Kettenschrauben
Grip Length (in)
1,772
Material-
Kohlenstoffstahl
Thread Size (in)
0.034
Class or Grade
Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread
RH
Locking Feature
None
Bodenplattenmutter
Cat
Thickness (in)
1,339
Thread
RH Fine
Nutausführung
Kettenmuttern
Höhe (')
1,34
Thread Size (in - TPI) (in)
M24-1.5
Material-
Zinklegierung,Kohlenstoffstahl
Thread Size (in)
0
Drive (in)
1.39
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade
ISO 898-2 Class 12
Hand of Thread
RH
Kettenschraube
Cat
Bolt Length (in)
2.323
Bolt Type
Track Bolt
Coating
Oil with Corrosion Inhibitor
Grip Length (in)
0,984
Schraubengröße (')
0,7086
Material-
Beschichtungsflüssigkeit,Borstahl
Thread Size (in)
0
Class or Grade
Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread
RH
Locking Feature
None
Bodenplattenmutter
Cat
Thickness (in)
0,748
Thread
RH Fine
Nut Type
Square
Thread Size (in - TPI) (in)
M18-1.5
Material-
Kohlenstoffstahl,Beschichtungsflüssigkeit
Thread Size (in)
0
Drive (in)
1.102
Coating
Oil with Corrosion Inhibitor
Class or Grade
ISO 898-2 Class 12
Hand of Thread
RH
Kettenendgliedschraube
Cat
Bolt Length (in)
4.252
Bolt Type
Track Bolt
Grip Length (in)
3,228
Schraubengröße (')
0,8661
Material-
Borstahl
Thread Size (in)
0
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade
Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread
RH
Locking Feature
None
Cat®-Zoll-Kettenmutter, 1-14-gewinde
Cat
Beschichtung
Zinkphosphat + Öl
Antrieb (')
1,50
Thickness (in)
1,535
Höhe (')
1,54
Thread
RH Standard
Nutausführung
Nicht angegeben
Material-
Stahl,Zinklegierung,Kohlenstoffstahl
Thread Size (in - TPI) (in)
1-14
Gewindegröße (')
1–14
Class or Grade
Cat/SAE J995 Grade 8+ (170 ksi)
Hand of Thread
RH
Kettenschraube
Cat
Bolt Length (in)
1.625
Schraubenausführung
Kettenschrauben
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in)
0,843
Schraubengröße (')
9/16
Material-
Beschichtungsflüssigkeit,Borstahl
Thread Size (in)
0.022
Class or Grade
Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread
RH
Locking Feature
None
Kettenschraube
Cat
Bolt Length (in)
4.563
Bolt Type
Track Bolt
Grip Length (in)
2,598
Schraubengröße (')
1 1/4
Material-
Borstahl,Kohlenstoffstahl
Thread Size (in)
0.049
Coating
Oil with Corrosion Inhibitor
Class or Grade
Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread
RH
Locking Feature
None
1 - 16 von 289 Ergebnisse
1 - 16 von 289 Ergebnisse
REPARATUREN OHNE RÄTSELRATEN
Egal, ob Sie einen Fehlercode beheben, Schritt-für-Schritt-Reparaturanweisungen abrufen oder sicherstellen wollen, dass Sie die richtigen Teile haben - die Cat® SIS2GO App bietet alles, was Sie brauchen, um Ihre Geräte sicher zu reparieren.
REPARATUREN OHNE RÄTSELRATEN
Egal, ob Sie einen Fehlercode beheben, Schritt-für-Schritt-Reparaturanweisungen abrufen oder sicherstellen wollen, dass Sie die richtigen Teile haben - die Cat® SIS2GO App bietet alles, was Sie brauchen, um Ihre Geräte sicher zu reparieren.